Senden und Empfangen von SMS-Nachrichten über serielle CP bzw. CM und das MODEM MD720
-
Beitrag
-
Betrifft Produkt(e)
Für die Anbindung einer SIMATIC S7-300, S7-400, S7-1500, ET 200S oder ET 200SP an das GSM-Netz, wird das GPRS/GSM MODEM MD720 mit der seriellen Schnittstelle eines Kommunikationsprozessors oder eines Kommunikationsmoduls (CP340, CP341, CP441-2, 1SI, CM PtP) gekoppelt.

Die Download-Datei "Bibliothek" besteht aus der Bibliothek "LMD720_V13" für STEP7 V13 und der Bibliothek "LMD720_V14" für STEP7 V14.
Für den Datenaustausch zwischen der SIMATIC S7-CPU mit einem seriellen Kommunikationsmodul oder einem seriellen Kommunikationsprozessor und dem MODEM MD720 kommt jeweils der entsprechende Funktionsbaustein "LMD720_SmsXxxx" aus der Bibliothek zum Einsatz.
Vorteile
Die hier vorgestellte Lösung bietet Ihnen folgende Vorteile:
- Mit dem Anwenderbaustein "LMD720_SmsXxxx" haben Sie sofort einsetzbare Funktionen für Ihre Anwendungen zur Verfügung.
- Durch den Einsatz des MODEMs MD720 haben Sie die Möglichkeit Alrammeldungen oder andere wichitge Informationen der Anlage kostengünstig an das Service-Personal zu senden.
Hinweis
Diese Bibliothek ist nur für das MODEM MD720 gültig. Anwendungsbeispiele für das MD720-3 befinden sich im Archiv.
Downloads Dokumentation (1,6 MB)
Bibliothek (2,5 MB)
Archiv
Drahtlos melden und schalten per SMS mit seriellen CPs/CMs und dem GPRS/GSM Modem MD720-3 (STEP7 V13) (12,2 MB)
Drahtlos melden und schalten per SMS mit seriellen CPs/CMs und dem GPRS/GSM Modem MD720-3 (STEP7 V5.5) (3,2 MB)
Weiterführende Informationen
Zusätzliche Informationen zum SMS-Versand mit SIMATIC-Steuerungen finden Sie unter den folgenden Links.
Melden und schalten per SMS mit S7-1200 Steuerungen und CP 1242-7 GPRS V2 (Set 32)
58638283
Melden und schalten per SMS mit S7-1200 Steuerungen und MD720-3 (Set 25)
40616248
Senden und Empfangen von SMS-Meldungen über SCALANCE M Router
54361177
Letzte Änderung
Neue Bibliothek für das MODEM MD720
- Englisch
- Spanisch
- Franzoesisch
- Italienisch
- Chinesisch
Beitrag gehört zu Produktbaumordner(n):
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Advanced Controller S7-1500 Zentralbaugruppen Standard-CPUs
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Advanced Controller S7-1500 Peripheriemodule Kommunikation CM PtP
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Advanced Controller S7-300 Kommunikation CP 340
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Advanced Controller S7-300 Kommunikation CP 341
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Advanced Controller S7-400 Kommunikation CP 441
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC IO Systeme ET 200 Systeme für den Schaltschrank ET 200S Peripheriemodule Technologiemodule
- Automatisierungstechnik Industrielle Kommunikation Industrial Remote Communication Remote Networks Modems für Standleitungen und Wählnetze Modem MD720
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC IO Systeme ET 200 Systeme für den Schaltschrank ET 200SP Peripheriemodule Kommunikationsmodule Serielle Schnittstelle CM PtP
- Sie haben eine Technische Frage / ein Problem: Anfrage an den Technical Support stellen
- Sie möchten in unserem Forum diskutieren und mit anderen Anwendern Erfahrungen austauschen
- Sie möchten CAx-Daten zu einem oder mehreren Produkten zusammenstellen
- Sie möchten uns ein Feedback zu diesem Beitrag senden