×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 25675150, Beitragsdatum: 27.06.2007
(0)
Bewerten

Lieferfreigabe ePS Network Services – Client V4.3

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

Hiermit werden die ePS Network Services –Client V 04.03.01 offiziell zur Nutzung freigegeben.

Hiermit werden die ePS Network Services-Client V 04.03.01 offiziell zur Nutzung freigegeben. Diese Version enthält keine neuen Funktionalitäten sondern nur Optimierungen.

In Verbindung damit wird auch der PLC-Baustein V 04.04.00.00 freigegeben. Folgende Änderungen sind damit verbunden.

·  Der PLC Trace kann mit dem neuen PLC Baustein mehr als 256 Zyklen aufzeichnen. Die Grenze für die aufgezeichneten Daten ist nur durch die feste Datenbausteingröße gegeben.

· DieBedingungen in Triggern von Steuerungsmonitoren werden ausschließlich auf ihren in der Verknüpfung abgefragten statischen Zustand ausgewertet.

· Die platzsparende gemischte indirekte Adressierung von Bits, Bytes und Worten wurde zugriffssicher optimiert.

 

Sprachen
Die aktuelle Clientsoftware ist für den Einsatz der fünf Standardsprachen sowie für Chinese Simplified vorbereitet.
Sobald diese auf dem Server zur Verfügung stehen, können die Sprachen genutzt werden.


Homepage der ePS Network Services

Informationen zu den Diensten finden Sie auch im Internet unter folgender Adresse:
http://www.siemens.de/sinumerik/eps


Informationen zu Schulungen finden Sie unter http://www.sitrain.com den Kurs NC-EPS. Er findet mehrmals jährlich in Nürnberg-Moorenbrunn statt.

Druckschriften
Die aktuelle Version steht als PDF Dokument unter www.siemens.de/sinumerik/eps und dann unter Info Material in deutsch und englisch zur Verfügung.

Sie können diese auch über Ihren Siemens Ansprechpartner in Deutsch, Englisch, sowie die vorangegangenen Druckschriften in Französisch und Italienisch anfordern.

- Deutsch: E20001-A660-P610
- Englisch: E20001-A660-P610-X-7600

Hotline Unterstützung
Technische Anfragen zum Produkt richten Sie bitte an den Technical Support der Siemens AG, Automation and Drives

Tel:                  ++49 (0) 180 5050 222
Fax:                 ++49 (0) 180 5050 223
eMail:              
ad.support@siemens.com
Internet:           
http://www.siemens.de/automation/service&support
FAQ:               
http://www.siemens.de/automation/csi/product

Download
Die jeweils aktuelle Clientsoftware steht für Sie im Internet zur Verfügung unter:

https://www.epsnetwork.com/services/download

Allgemeine Nutzungsbedingungen
Seit 1.11.2005 finden Sie die aktuellen Nutzungsbedingungen im Internet unter folgendem Link:

- deutsch: www.siemens.de/sinumerik/eps/agb

- englisch: www.siemens.com/sinumerik/eps/gc

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.