×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 26186523, Beitragsdatum: 31.07.2007
(0)
Bewerten

Erweiterung des Produktspektrums der IE FC Leitungen 2x2

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

 Erweiterung des Produktspektrums der IE FC Leitungen 2x2 um das IE FC TP Food Cable 2x2 und das IE FC TP Festoon Cable GP 2x2.

 

1. Produktbeschreibung/Anwendungsgebiet

Das Produktspektrum der IE FC TP Leitungen wird um das IE FC TP Food Cable 2x2 und das IE FC TP Festoon Cable GP 2x2 erweitert.

Das IE FC TP Food Cable ist durch seinen PE-Außenmantel und seine Litzenaderaufbau speziell für Applikationen im Nahrungs- und Genussmittelbereich geeignet. Die Leitung besitzt den FastConnect Leitungsaufbau und kann somit, mit dem FastConnect Stripping Tool abgesetzt und an allen FastConnect IE Steckern eingesetzt werden.

Das IE FC Festoon Cable GP 2x2 ist durch seinen mechanischen Aufbau (Litzenaderaufbau und PUR Außenmantel) speziell für Girlandenapplikationen an Kränen geeignet. Die Leitung besitzt den FastConnect Leitungsaufbau und kann somit, mit dem FastConnect Stripping Tool abgesetzt und an allen FastConnect IE Steckern eingesetzt werden.

 

2. Bestelldaten

 

Produktname

Bestellnummer

IE FC TP Food Cable 2x2

6XV1 871-2L

IE FC TP Festoon Cable GP 2x2

6XV1 871-2S

 

3. Technische Daten  

 

Leitungstyp 1)

IE FC TP Food Cable 2x2

(PROFINET Type C)

IE FC Festoon Cable GP 2x2 (PROFINET Type B)

Einsatzgebiete

Nahrungs- und Genussmittelindustrie

Girlandenaufhängungen

Kabelspezifikation

Cat5e

Cat5e

Elektrische Daten

(bei 20°C)

 

 

Wellendämpfung

 

 

  bei 10 MHz

69 dB/km

60 dB/km

  bei 100 MHz

235 dB/km

235 dB/km

Wellenwiderstand

 

 

  bei 1 – 100 MHz

100 ± 15 Ω

100 ± 15 Ω

Nahnebensprechdämpfung

 

 

  bei 1 – 100 MHz

≥ 50 dB/100 m

≥ 50 dB/100 m

Kopplungswiderstand

 

 

  bei 10 MHz

≤ 10 mΩ/km

≤ 10 mΩ/km

Schleifenwiderstand

≤ 120 Ω/km

≤ 120 Ω/km

Isolierwiderstand

≥ 500 MΩ km

≥ 500 MΩ km

Reichweite

 

 

  mit IE FC RJ45 Plug, max.

85 m

85 m

  mit IE FC Outlet RJ45, max.

75 m

75 m

Mechanische Daten

 

 

Leitungsart (Normbezeichnung)

2YH(ST)C2Y 2x2x0.75/1.5-100LI

2YY(ST)CY 2x2x0.75/1.5 LI GN

Innenleitungsdurchmesser (Kupfer)

0,25 mm (AWG 22)

0,25 mm (AWG 22)

Aderisolierung

PE, Ø 1,5 mm

PE, Ø 1,5 mm

Innenmantel

FRNC, Ø 3,9 mm

PVC, Ø 3,9 mm

 Mantel

PE Ø (6,5 ± 0,2) mm

PVC Ø (6,5 ± 0,2) mm

 Zul. Umgebungsbedingungen

 

 

  Betriebstemperatur

–40 ºC bis +75 ºC

–40 ºC bis +75 ºC

  Transport-/Lagertemperatur

–45 ºC bis +75 ºC

–45 ºC bis +75 ºC

  Verlegungstemperatur

-20 ºC bis +60 ºC

-20 ºC bis +60 ºC

Zulässiger Biegeradius

 

 

  mehrmalig

0,05 m

0,07 m

  einmalig

0,02 m

0,03 m

Biegezyklen

-

5 Mio

Zulässige Zugkraft

≤ 150 N

≤ 150 N

Gewicht

etwa 55 kg/km

etwa 68 kg/km

Halogenfreiheit

Ja

Nein

Brandverhalten

-

flammwidrig nach IEC 60332-1

Ölbeständigkeit

bedingt beständig

bedingt beständig

UL-Listung / 300 V Raiting

-

Ja / CMG/PLTC/SUNRES/OIL RES

UL-Style / 600 V Rating

-

Ja

UV-Beständigkeit

Ja

Ja

Fast Connect-Leitungsaufbau

Ja

Ja

Silikonfrei

Ja

Ja

Schiffbauapprobationen

-

-

 

1) Elektrische Eigenschaften bei 20 ºC, Prüfungen gemäß DIN 47 250 Teil 4 bzw. DIN VDE 0472

 

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.