×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 26304041, Beitragsdatum: 05.09.2007
(0)
Bewerten

SIMATIC Rack PC 547B ab sofort lieferbar

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

Der neue SIMATIC RACK PC 547B mit Intel Core 2 Duo Prozessortechnologie ist ab sofort lieferbar.

Der neue SIMATIC Rack PC 547B mit

  • höchster Rechnerleistung (Intel® Core 2 Duo Prozessor-Technologie)
  • attraktive Preisgestaltung

ist ab sofort lieferbar.

Höchste Performance zum attraktiven Preis
       mit Intel® Core 2 Duo-Technologie

Der neue 19-Zoll SIMATIC Rack PC 547B ist mit leistungsstarken und energiesparenden Intel® Core™ 2 Duo Prozessoren sowie Speichertechnologie der neuesten Generation ausgestattet. Mit seiner attraktiven Preisgestaltung ist er bestens geeignet für die kostengünstige Realisierung industrieller Anwendungen, die höchste PC-Systemleistung (State of the Art) verlangen, wie sie z. B. in der Prozessvisualisierung oder in der industriellen Bildverarbeitung vorkommen. Das neue Design des SIMATIC Rack PC 547B ist optisch durch die Frontgestaltung an den neuen SIMATIC Rack PC 847B angepasst, aber weiterhin haben die Geräte die Farbunterschiede für eine eindeutige und schnelle Identifizierung. Der SIMATIC Rack PC 547B verfügt weiterhin über ein Höchstmaß an Flexibilität und Kompaktheit in 19" IPC Technik:

  • 7 freie PCI-/PCI-Express-Steckplätze für den Einbau langer Erweiterungskarten
  • Vielzahl integrierter Schnittstellen zur Kommunikation in die Feld- oder Leitebene
  • Geringere Einbautiefe in Platz sparenden Schaltschränken von nur 500mm Tiefe

Den Rack PC gibt es als Schaltschrank-Gerät für den waagerechten und senkrechten Einbau und mit einem optionalen Tower-Kit für den Einsatz als Industrie-Workstation oder Server in der Prozessindustrie und technischen Büros. Weitere Funktionen sind z.B. die Grafikerweiterungsoptionen (Dual-Monitoring) für anspruchsvolle Visualisierungsaufgaben oder Front-STATUS-LED zur Erhöhung der Systemverfügbarkeit.

Herausragende Merkmale

  • Höchste Systemleistung durch innovativste Technik
    • Intel® Core™ 2 Duo Prozessoren mit 64 Bit (EM64T)
    • Intel® Chipsatz 945G Express mit Intel GMA950 Grafik Controller
    • Speicherausbau bis 4 GB DDR2 677 DIMM (4 Einbauplätze) mit Dual Channel Unterstützung
    • Serial-ATA (SATA) Festplattenlaufwerke 250 Gbyte
  • Hohe Flexibilität
    • 1x 10/100/1000 MBit/s LAN an PCI-Express Bus
    • 6x Hi-Speed USB2.0, davon 2x Frontseitig
    • Steckplätze für Erweiterungsbaugruppen PCI / PCI-Express: 7 (4x PCI, 2x PCIe x1, 1x PCIe x16)
    • Grafik-Schnittstelle an PCI-Express Bus: VGA onboard
    • Dual-Monitoring (2 x DVI oder 2x VGA) über PCIe x16 Grafikkarte (optional)
    • Audio (1 x Line In; 1 x Line Out; 1 x Micro)
    • Tower-Kit für den Umbau des Rechners in einen Industrie Tower PC (optional)
    • Vorinstallierte und aktivierte Betriebssysteme: Windows 2000 / XP Professional MUI; Windows Server 2003 inkl. 5 Client, MUI
  • Hohe Systemverfügbarkeit und benutzerfreundlicher Geräteaufbau
    • RAID1-Konfiguration (RAID-Controller onboard), Datenspiegelung auf zwei SATA-Festplatten auch in Hot-Swap-Wechselrahmen
    • Schnelle Identifizierung und Tausch der Festplatten im Fehlerfall durch eindeutige Nummerierung
    • Zugriffschutz auf frontseitige Wechsel-Medien, Bedienelemente (Reset, Power), USB, Luftfilter, Lüfter durch abschließbare Fronttür
    • Überwachungsfunktionen für Temperatur, Lüfter, Programmablauf (Watchdog)
    • Front-LED (STATUS) für die effiziente Eigendiagnose von Temperatur- oder Lüfterstatus
    • Frontseitiger Filterwechsel ohne Werkzeug
    • Austausch oder Erweiterung von PC-Komponenten (z.B. PC-Karten oder HDD) nur mit einem Werkzeug (Torx10)
  • Industrietauglichkeit
    • Eigenständiges Produktdesign mit neuer Farbgebung
    • Maximale Prozessorleistung (ohne Throttling) bis 40° C Umgebungstemperatur bei Vollausbau
    • Staubschutz durch lüftergesteuerte Überdruckbelüftung
    • Ganzmetallgehäuse mit hoher EM-Verträglichkeit für den Einsatz im Industrie- und Bürobereich
    • Sicherung gegen Schock- (bis 1 g) und Vibrationsbelastung (bis 0,2g) im Betrieb
  • Investionssicherheit
    • Gesicherte Innovationszyklen und langfristige Verfügbarkeit von mind. 1,5 Jahren
    • Gesicherte Ersatzteilversorgung 3 Jahren
    • Unterstützung von Legacy-Schnittstellen (PS/2, COM, LPT)

Anwendungsbereiche

Der SIMATIC Rack PC 547B bietet Systemintegratoren, Schaltschrankbauern, Anlagenbauern und Maschinenbauern eine 19"-Rack PC-Plattform für hochperformante Applikationen und IT-Anwendungen in der Leit-/Zellenebene für:

  • Prozess- und Visualisierungsanwendungen
  • Industrielle Bildverarbeitung
  • Qualitätssicherung/Überwachungsaufgaben
  • Mess-, Steuer- und Regel-Aufgaben
  • Datenerfassung/-management

 Der SIMATIC RACK PC 547B hat das CE-Kennzeichen für den Einsatz im Industriebereich und im Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereich und kann deshalb neben den Industrieanwendungen auch in der Gebäudeautomatisierung oder in öffentlichen Einrichtungen zum Einsatz kommen. Er kann aufgrund seiner geringen Einbautiefe von 446mm auch in 500mm 19" Schränk problemlos integriert werden.

Aufbau

Grundausstattung:

  • Ganzmetall-19"-Einbaugehäuse (4HE) für hohe EMV-Verträglichkeit und mechanische Robustheit
    • Vorbereitet für die Montage von Teleskopschienen
    • Einbaubar in waagrechter und senkrechter Lage, mit passendem Kit als Industrie Tower PC verwendbar
    • Abschließbare Frontklappe für autorisierten Zugriff (Zugriffsschutz) auf frontseitige Wechselmedien, Bedienelemente (Reset, Power), USB-Schnittstelle, Frontlüfter und Staubfilter
    • Staubfilteraustausch ohne Werkzeug
    • Staubschutz durch Überdruckbelüftung mit kugelgelagertem Frontlüfter über Filter
    • Kartenniederhalter für PC-Baugruppen für sicheren Transport (Vibration, Schock)
    • 6 Einbauplätze zum Einbau von Laufwerken
      • frontseitig: 1 x 3,5"; 3 x 5,25"
      • intern: 2 x 3,5"
  • Prozessor:
    • Intel® Core™ 2 Duo E6600
      (2,4 GHz, 1066 MHz FSB, 4 Mbyte L2 Cache mit Extended-Memory-64 (EM64T)- und Virtualisierung-Technologie (VT))
  • Hauptspeichergrundausbau:
    • 512 Mbyte DDR2 677 SDRAM, erweiterbar bis 4 Gbyte
  • Laufwerke:
    • 250 Gbyte Serial ATA- Festplatte (intern auf dem festen Festplattenhalter)
  • Grafik:
    • onboard am PCI-Express-Bus, Intel® GMA950 im Chipsatz integriert, bis 2048 x 1536 Pixel, 75 Hz, 16 bit Farben
  • Schnittstellen:
    • 1 x LAN 10/100/1000 MBit/s Ethernetschnittstelle (RJ45)
    • 4 x USB 2.0 rückseitig, 2 x USB 2.0 frontseitig
    • 2 x PS/2, COM1, LPT1, VGA
    • Audio: (1 x Line In; 1 x Line Out; 1 x Micro)
  • Freie Steckplätze für Erweiterungen:
    • 4 x PCI lang
    • 1 x PCI-Express x16
    • 2 x PCI-Express x1
  • Stromversorgung: AC 110/230 V, 50/60 Hz, Netzkabel Europa

Optionale Zusatzausstattung / Konfigurationsmöglichkeiten:

  • Prozessoren:
    • Intel® Core™ 2 Duo E4300 (1,8 GHz, 800 MHz FSB, 2 MB L2 Cache, EM64T)
    • Intel® Celeron® 440 (2,0 GHz, 800 MHz FSB, 512 KB L2 Cache)
  • Hauptspeicherausbau: bis 4 Gbyte DDR2 667 SDRAM (als Dual Channel für die beste Leistung ab 1GB konfiguriert)
  • Grafikerweiterung:
    • Grafikkarte PCI-Express x16, (Dual Head: 2 x VGA oder 2 x DVI ), 128 MByte, bis 2048 x 1536 Pixel, 75 Hz, 32 Bit Farben
  • Festplatten Serial ATA mit NCQ-Technologie:
    • Einbau intern oder frontseitig im Wechselrahmen (Hot-Swap in RAID1-Konfiguration)
    • 2 x 250 Gbyte
    • RAID1, 2x 250 Gbyte (RAID-Controller onboard)
  • Diskettenlaufwerk:
    • 1,44 Mbyte, 3,5“
  • Optische Laufwerke:
    • DVD-ROM oder DVD±R/RW
  • Schnittstellen:
    • COM2
  • Betriebssysteme vorinstalliert und aktiviert
  • Windows 2000 / XP Prof./ Server 2003, MUI, 5-sprachig)
  • Software:
    • SIMATIC PC DiagMonitor
    • SIMATIC PC/PG Image Creator
  • Kabel länderspezifische Ausführung:
    • Netzkabel China

Weitere Informationen im Internet unter: www.siemens.com/simatic-pc

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.