×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 应用与工具 文档编号 26662448, 文档发布日期 2008年12月30日
(17)
评估

WAN 访问方法

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品
 


问题:
工业工厂日益增加的全球化分布趋势,越来越需要为控制器、系统和整个网络提供灵活、具有成本优势、可靠和安全的访问方法。此处的问题是远程访问 SIMATIC S7 和 SIMOTION D 控制器,从而远程诊断、远程维护,传输产品或可视化数据 。这些访问基于公共和私有通讯和数据网络,使用这些网络的相应访问组件。对于自动化工程来讲,其困难之处在于这些组态附加包含了一些接口,这类接口的网络及它们的访问组件具有非常大的变化和差异 。此处,为用户提供了一些资料,说明了经常使用的一些访问方法。

下图形给出了自动化问题的总览:

 

 

解决方案:

最近几年的技术发展已经创造了很多新技术,这些技术也可用于自动化领域。今天,有线或无线传输路径也可以用于面向拨号或面向数据包的数据服务。在概述和多本文档中,使用一些选定情形中经过测试的组态,介绍了这一领域的技术发展。

文档结构:

多本文档介绍了与这一主题相关的大量信息。

概述文档 描述了如何通过 WAN 机制远程访问 SIMATIC 站:

  • 主题的基本信息。

  • 通过示意组态说明了不同网络访问的选择帮助概述。

  • 词汇表,带有各个术语的解释。

在此条目的范围内,还使用测试设置实现了多个经常出现的组态,并作了相应的文档注释。

这些组态包括:

  • 使用标准 DSL 路由器的 VPN 连接(网关/网关,和网关/客户端)

    带有两个通过 INTERNET 实现的 VPN 连接类型:网关-网关和客户端-网关的组态实例,使用标准 DSL 路由器实例。介绍了通过 DynDNS 实现动态 IP 地址的详细信息。

     

  • 通过标准 DSL 路由器,使用端口转发进行连接

    以标准 DSL 路由器为例,介绍了如何通过 INTERNET 实现无安全确保的通讯链路的组态实例。

     

  • 通过拨入/拨出模拟路由器进行连接

    使用模拟 PSTN 拨号连接的组态实例。

     

  • 通过 Internet,使用 GPRS 调制解调器 MD740-1 和 SCALANCE S612 实现安全远程访问 SIMATIC 站

    使用 MD 740-1 和 SCALANCE S612 作为 VPN 通道端点,通过 GPRS 实现的 VPN 连接组态实例。

下载

下载内容

下载

通过 WAN 远程访问 SIMATIC 站
远程访问的基本信息和选择帮助的概述文档

26662448_WAN_Access_V10_e.pdf ( 1672 KB )

使用标准 DSL 路由器的 VPN 连接(网关/网关,和网关/客户端)(英语)
组态实例

26662448_VPN_Gateway_and_Client_V10_e.pdf ( 7330 KB )

通过标准 DSL 路由器,使用端口转发进行连接(英语)
组态实例

26662448_DSL_Port_Forwarding_V10_e.pdf ( 2706 KB )

通过拨入/拨出模拟路由器进行连接(英语)
组态实例

26662448_Analog_PSTN_Ethernet_Router_V10_e.pdf ( 2012 KB )

通过 Internet,使用 EGPRS 路由器 MD741-1 和 SCALANCE S612 安全远程访问 SIMATIC 站(组态 9)
组态实例

条目号:

24960449

历史

版本

修改内容

11/2007 第一版
12/2007 使用 DSL VPN 路由器的组态
12/2008 增加了文档“通过 WAN 远程访问 SIMATIC 站”

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit
相关链接