Type de contribution : FAQ, ID de la contribution : 26702609, Date de la contribution : 05/11/2007
(0)
Évaluer

Quelles sont les propriétés, avantages et particularités offerts par le protocole Modbus ?

  • Contribution
  • Concerne le/les produits(s)

Description :
Pour le protocole Modbus, comme pour d'autres protocoles, il n'existe pas de module dédié au traitement de la pile du protocole.
Pour cependant permettre aux systèmes qui ne prennent en charge que ce protocole d'être raccordés au SIMATIC, un pilote de protocole chargeable a été développé pour certains processeurs de communication série. Les piles et mécanismes de protocoles nécessaires pour la communication sont réalisés sous forme logicielle.

Modbus est un système maître-esclave, un peu comme PROFIBUS DP. Avec les deux protocoles disponibles, le maître ou l'esclave utilise le protocole GOULD-MODBUS au format RTU. Il est ainsi possible de raccorder des automates Modicon ou Honeywell. Contrairement à la communication DP, ce sont des codes fonctions qui pilotent les échanges. De plus, contrairement à DP, les accès ne se font pas cycliquement à la périphérie mais directement aux données de l'automate.

Modbus dispose d'un certain nombre de codes fonction qui sont convertis en appels de fonctions dans SIMATIC S7 par le processeur de communication.

Modbus est utilisable sur les interfaces physiques suivantes :

  • RS232 C
  • 20mA (TTY)
  • RS422 / 485

Ressources du protocole Modbus maître :
 

Paramètre plage de valeurs
zone de données jusqu'à 255 octets par contrat
interface couche 7 du modèle de référence ISO-OSI
nombre de liaisons
possible par CP
1 (liaison point-à-point),
jusqu'à 32 en systèmes multipoint

Ressources du protocole Modbus esclave :
 

Paramètre plage de valeurs
zone de données jusqu'à 255 octets 
interface couche 7 du modèle de référence ISO-OSI
nombre de liaisons
possible par CP
1 liaison

Avantages du protocole :

  • Liaison simple aux systèmes Modicon ou Honeywell
  • Adapté aux petites à moyennes quantités de données (<=255 octets)
  • Transmission de données avec acquittement

Inconvénients du protocole :

  • Programmation et configuration complexes
  • Le protocole n'est pas diffusé largement dans la famille SIMATIC

Notes :
Vous trouverez des informations sur la communication dans SIMATIC S7 ainsi qu'une description détaillée du Modbus à l'article ID 20982954.

Détails de l'erreur
Description détaillée de l'erreur
Aidez-nous à améliorer notre support en ligne.
La page demandée ne peut pas être affichée. Veuillez contacter le gestionnaire du site.
Contacter le gestionnaire du site