×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: FAQ Beitrags-ID: 27832836, Beitragsdatum: 24.07.2014
(8)
Bewerten

Welche Werte können bei F-CPUs und bei Produkten der ET 200-Familie für PFD und PFHD angesetzt werden?

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Die Werte PFD und PFHD finden Sie in folgenden Produktinformationen:

Produkte, die nach IEC 61508:2010 (2nd Edition) zertifiziert wurden:
Beitrags-ID 109481784 

Produkte, die vor dem 19.12.2015 in Verkehr gebracht wurden:
Beitrags-ID 54110120

Abgekündigte Produkte, die nicht in den Produktinformationen gelistet sind, finden Sie nachfolgend. Die genannten Werte entsprechen der IEC 61508:1998 (1st Edition).


F-CPU
 
 

ArtikelArtikelnummerPFDPFHD

Bei einer

Gebrauchs-

dauer von

IM 151-7 F-CPU6ES7151-7FA01-0AB01,59E-053,62E-1010 Jahre
3,18E-053,62E-1020 Jahre
CPU 315F-2 PN/DP6ES7315-2FH10-0AB04,76E-051,09E-0910 Jahre
9,52E-051,09E-0920 Jahre
CPU 317F-2DP6ES7317-6FF00-0AB04,76E-051,09E-0910 Jahre
9,52E-051,09E-0920 Jahre
CPU 317F-2 PN/DP6ES7317-2FJ10-0AB04,76E-051,09E-0910 Jahre
9,52E-051,09E-0920 Jahre
CPU 414-4H6ES7414-4HJ00-0AB01,24E-041,42E-0910 Jahre
2,48E-041,42E-0920 Jahre
CPU 416F-26ES7416-2FK02-0AB04,76E-051,09E-0910 Jahre
9,52E-051,09E-0920 Jahre
6ES7416-2FK04-0AB04,76E-051,09E-0910 Jahre
9,52E-051,09E-0920 Jahre
CPU 417-4H6ES7417-4HL01-0AB01,24E-041,42E-0910 Jahre
2,48E-041,42E-0920 Jahre

Tabelle 1

Die PFHD- und PFD-Werte finden Sie zusätzlich im Systemhandbuch "Sicherheitstechnik in SIMATIC S7" (Beitrags-ID 12490443) oder in den Produktinformationen der jeweiligen F-CPU.


ET 200S
 

 ArtikelArtikelnummer AnschlussPFD PFHD Bei einer

Gebrauchs-

dauer von 

EM138 4/8 F-DI
6ES7138-4FA00-0AB0

 einkanalig

(SILCL 2, PL d)

< 1,00E-03< 1,00E-0820 Jahre

 zweikanalig

(SILCL 3, PL e)

< 1,00E-05< 1,00E-10
6ES7138-4FA01-0AB0

 einkanalig

(SILCL 2, PL d)

< 1,00E-03< 1,00E-0820 Jahre

 zweikanalig

(SILCL 3, PL e)

< 1,00E-05< 1,00E-10
6ES7138-4FA02-0AB0

 einkanalig

(SILCL 2, PL d)

< 1,00E-03< 1,00E-0820 Jahre

 zweikanalig

(SILCL 3, PL e)

< 1,00E-05< 1,00E-10
EM138 4 F-DO6ES7138-4FB00-0AB0 --< 1,00E-05< 1,00E-1020 Jahre
6ES7138-4FB01-0AB0 --< 1,00E-05< 1,00E-1020 Jahre

Tabelle 2


F-MTA
 

F-MTA Typ
(basierend auf 60°C)
ArtikelnummerSingle channel PFDLow Demand Mode (PFD)High Demand Mode (PFHD)

Bei einer

Gebrauchs-

dauer von

F diskrete Eingabe (für SM 326, DI 24 x DC24V) 6ES7650-1AK10-7XX0 0 - - 10 Jahre
0 0 0 20 Jahre
6ES7650-1AK11-7XX0 0 - - 10 Jahre
0 0 0 20 Jahre
F diskrete Ausgabe (für SM 326, DO 10 x DC24V/2A) 6ES7650-1AL10-6XX0 0 - - 10 Jahre
0 0 0 20 Jahre
6ES7650-1AL11-6XX0 0 - - 10 Jahre
0 0 0 20 Jahre
F Analog Eingabe (für SM 336, AI 6 x 13 Bit) 6ES7650-1AH50-5XX0 4,38E-05 - - 10 Jahre
8,76E-05 5,10E-04 5,80E-09 20 Jahre
6ES7650-1AH51-5XX0 4,38E-05 - - 10 Jahre
8,76E-05 5,10E-04 5,80E-09 20 Jahre
F HART Analog Eingabe (für SM 336, F-AI 6 x 0/4...20 mA HART 15Bit) 6ES7650-1AH61-5XX0 4,38E-05 - - 10 Jahre
8,76E-05 5,10E-04 5,80E-09 20 Jahre
6ES7650-1AH62-5XX0 3,72E-05 - - 10 Jahre
8,34E-05 5,00E-04 6,32E-09 20 Jahre
Relais Ausgabe mit AC Last für (SM 326, DO 10 x DC24V/2A) 6ES7650-1AM30-6XX0 2,50E-03 - - 10 Jahre
5,10E-03 5,00E-02 5,80E-07 20 Jahre
6ES7650-1AM31-6XX0 2,50E-03 - - 10 Jahre
5,10E-03 5,00E-02 5,80E-07 20 Jahre
Relais Ausgabe mit DC Last für (SM 326, DO 10 x DC24V/2A) 6ES7650-1AM30-6XX0 1,26E-02 1) - - 10 Jahre
2,52E-02 2,50E-01 2,90E-06 20 Jahre
6ES7650-1AM31-6XX0 1,26E-02 1) - - 10 Jahre
2,52E-02 2,50E-01 2,90E-06 20 Jahre

Tabelle 3

1) Für eine Einsatzdauer von größer als 7 Jahren reduziert sich der Sicherheitsintegritätslevel auf SIL 1.


Kommunikation
Zur Information finden Sie nachfolgend die Ausfallwahrscheinlichkeiten (PTE) für die sicheren Kommunikationswege (PTE steht dabei für "Probability of Transmission Error"):
     

Kommunikation PFD PFHD Bemerkung
AS<-->AS Kommunikation
(F-SEND<-->F-RECEIVE)
< 1,00E-05 < 1,00E-09 Dieser Wert wird einmal pro
AS<-->AS Kommunikation in der Bewertung der Sicherheitsfunktion addiert.
PROFIsafe
F-IN-->F-CPU-->F-OUT
< 1,00E-05 < 1,00E-09 Dieser Wert wird nur einmal in der Bewertung der Sicherheitsfunktion addiert.

Tabelle 4


Ergänzende Suchbegriffe

fehlersicher, sicherheitsgerichtet, IEC 62061, ISO 13849, IEC 61511, VDI2180, S7 Distributed Safety, F Systems, Process Safety, Proof Test Intervall

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.