Welche Werte können bei F-CPUs und bei Produkten der ET 200-Familie für PFD und PFHD angesetzt werden?
-
Beitrag
-
Betrifft Produkt(e)
Produkte, die nach IEC 61508:2010 (2nd Edition) zertifiziert wurden:
Beitrags-ID 109481784
Produkte, die vor dem 19.12.2015 in Verkehr gebracht wurden:
Beitrags-ID 54110120
Abgekündigte Produkte, die nicht in den Produktinformationen gelistet sind, finden Sie nachfolgend. Die genannten Werte entsprechen der IEC 61508:1998 (1st Edition).
F-CPU
Artikel | Artikelnummer | PFD | PFHD | Bei einer Gebrauchs- dauer von |
---|---|---|---|---|
IM 151-7 F-CPU | 6ES7151-7FA01-0AB0 | 1,59E-05 | 3,62E-10 | 10 Jahre |
3,18E-05 | 3,62E-10 | 20 Jahre | ||
CPU 315F-2 PN/DP | 6ES7315-2FH10-0AB0 | 4,76E-05 | 1,09E-09 | 10 Jahre |
9,52E-05 | 1,09E-09 | 20 Jahre | ||
CPU 317F-2DP | 6ES7317-6FF00-0AB0 | 4,76E-05 | 1,09E-09 | 10 Jahre |
9,52E-05 | 1,09E-09 | 20 Jahre | ||
CPU 317F-2 PN/DP | 6ES7317-2FJ10-0AB0 | 4,76E-05 | 1,09E-09 | 10 Jahre |
9,52E-05 | 1,09E-09 | 20 Jahre | ||
CPU 414-4H | 6ES7414-4HJ00-0AB0 | 1,24E-04 | 1,42E-09 | 10 Jahre |
2,48E-04 | 1,42E-09 | 20 Jahre | ||
CPU 416F-2 | 6ES7416-2FK02-0AB0 | 4,76E-05 | 1,09E-09 | 10 Jahre |
9,52E-05 | 1,09E-09 | 20 Jahre | ||
6ES7416-2FK04-0AB0 | 4,76E-05 | 1,09E-09 | 10 Jahre | |
9,52E-05 | 1,09E-09 | 20 Jahre | ||
CPU 417-4H | 6ES7417-4HL01-0AB0 | 1,24E-04 | 1,42E-09 | 10 Jahre |
2,48E-04 | 1,42E-09 | 20 Jahre |
Tabelle 1
Die PFHD- und PFD-Werte finden Sie zusätzlich im Systemhandbuch "Sicherheitstechnik in SIMATIC S7" (Beitrags-ID 12490443) oder in den Produktinformationen der jeweiligen F-CPU.
ET 200S
Artikel | Artikelnummer | Anschluss | PFD | PFHD | Bei einer Gebrauchs- dauer von |
---|---|---|---|---|---|
EM138 4/8 F-DI | 6ES7138-4FA00-0AB0 | einkanalig (SILCL 2, PL d) | < 1,00E-03 | < 1,00E-08 | 20 Jahre |
zweikanalig (SILCL 3, PL e) | < 1,00E-05 | < 1,00E-10 | |||
6ES7138-4FA01-0AB0 | einkanalig (SILCL 2, PL d) | < 1,00E-03 | < 1,00E-08 | 20 Jahre | |
zweikanalig (SILCL 3, PL e) | < 1,00E-05 | < 1,00E-10 | |||
6ES7138-4FA02-0AB0 | einkanalig (SILCL 2, PL d) | < 1,00E-03 | < 1,00E-08 | 20 Jahre | |
zweikanalig (SILCL 3, PL e) | < 1,00E-05 | < 1,00E-10 | |||
EM138 4 F-DO | 6ES7138-4FB00-0AB0 | -- | < 1,00E-05 | < 1,00E-10 | 20 Jahre |
6ES7138-4FB01-0AB0 | -- | < 1,00E-05 | < 1,00E-10 | 20 Jahre |
Tabelle 2
F-MTA
F-MTA Typ (basierend auf 60°C) | Artikelnummer | Single channel PFD | Low Demand Mode (PFD) | High Demand Mode (PFHD) | Bei einer Gebrauchs- dauer von |
---|---|---|---|---|---|
F diskrete Eingabe (für SM 326, DI 24 x DC24V) | 6ES7650-1AK10-7XX0 | 0 | - | - | 10 Jahre |
0 | 0 | 0 | 20 Jahre | ||
6ES7650-1AK11-7XX0 | 0 | - | - | 10 Jahre | |
0 | 0 | 0 | 20 Jahre | ||
F diskrete Ausgabe (für SM 326, DO 10 x DC24V/2A) | 6ES7650-1AL10-6XX0 | 0 | - | - | 10 Jahre |
0 | 0 | 0 | 20 Jahre | ||
6ES7650-1AL11-6XX0 | 0 | - | - | 10 Jahre | |
0 | 0 | 0 | 20 Jahre | ||
F Analog Eingabe (für SM 336, AI 6 x 13 Bit) | 6ES7650-1AH50-5XX0 | 4,38E-05 | - | - | 10 Jahre |
8,76E-05 | 5,10E-04 | 5,80E-09 | 20 Jahre | ||
6ES7650-1AH51-5XX0 | 4,38E-05 | - | - | 10 Jahre | |
8,76E-05 | 5,10E-04 | 5,80E-09 | 20 Jahre | ||
F HART Analog Eingabe (für SM 336, F-AI 6 x 0/4...20 mA HART 15Bit) | 6ES7650-1AH61-5XX0 | 4,38E-05 | - | - | 10 Jahre |
8,76E-05 | 5,10E-04 | 5,80E-09 | 20 Jahre | ||
6ES7650-1AH62-5XX0 | 3,72E-05 | - | - | 10 Jahre | |
8,34E-05 | 5,00E-04 | 6,32E-09 | 20 Jahre | ||
Relais Ausgabe mit AC Last für (SM 326, DO 10 x DC24V/2A) | 6ES7650-1AM30-6XX0 | 2,50E-03 | - | - | 10 Jahre |
5,10E-03 | 5,00E-02 | 5,80E-07 | 20 Jahre | ||
6ES7650-1AM31-6XX0 | 2,50E-03 | - | - | 10 Jahre | |
5,10E-03 | 5,00E-02 | 5,80E-07 | 20 Jahre | ||
Relais Ausgabe mit DC Last für (SM 326, DO 10 x DC24V/2A) | 6ES7650-1AM30-6XX0 | 1,26E-02 1) | - | - | 10 Jahre |
2,52E-02 | 2,50E-01 | 2,90E-06 | 20 Jahre | ||
6ES7650-1AM31-6XX0 | 1,26E-02 1) | - | - | 10 Jahre | |
2,52E-02 | 2,50E-01 | 2,90E-06 | 20 Jahre |
Tabelle 3
1) Für eine Einsatzdauer von größer als 7 Jahren reduziert sich der Sicherheitsintegritätslevel auf SIL 1.
Kommunikation
Zur Information finden Sie nachfolgend die Ausfallwahrscheinlichkeiten (PTE) für die sicheren Kommunikationswege (PTE steht dabei für "Probability of Transmission Error"):
Kommunikation | PFD | PFHD | Bemerkung |
---|---|---|---|
AS<-->AS Kommunikation (F-SEND<-->F-RECEIVE) |
< 1,00E-05 | < 1,00E-09 | Dieser Wert wird einmal pro AS<-->AS Kommunikation in der Bewertung der Sicherheitsfunktion addiert. |
PROFIsafe F-IN-->F-CPU-->F-OUT |
< 1,00E-05 | < 1,00E-09 | Dieser Wert wird nur einmal in der Bewertung der Sicherheitsfunktion addiert. |
Tabelle 4
Ergänzende Suchbegriffe
fehlersicher, sicherheitsgerichtet, IEC 62061, ISO 13849, IEC 61511, VDI2180, S7 Distributed Safety, F Systems, Process Safety, Proof Test Intervall
- Englisch
- Franzoesisch
- Italienisch
- Spanisch
- Chinesisch
Beitrag gehört zu Produktbaumordner(n):
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Advanced Controller S7-300 Zentralbaugruppen Fehlersichere CPUs
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Advanced Controller S7-400 Zentralbaugruppen Fehlersichere CPUs
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Advanced Controller S7-400 Zentralbaugruppen Hochverfügbare CPUs
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Distributed Controller auf Basis ET 200S Zentralbaugruppen Fehlersicherer CPU IM151-7 F-CPU
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC IO Systeme ET 200 Systeme für den Schaltschrank ET 200S Fehlersichere Peripheriemodule F-Elektronikmodule
- Automatisierungstechnik Prozessleitsysteme SIMATIC PCS 7 SIMATIC PCS 7 System-Hardware Prozessperipherie Terminalmodule MTA
- Sie haben eine Technische Frage / ein Problem: Anfrage an den Technical Support stellen
- Sie möchten in unserem Forum diskutieren und mit anderen Anwendern Erfahrungen austauschen
- Sie möchten CAx-Daten zu einem oder mehreren Produkten zusammenstellen
- Sie möchten uns ein Feedback zu diesem Beitrag senden