Type de contribution : FAQ, ID de la contribution : 2804630, Date de la contribution : 24/10/2003
(1)
Évaluer

État du compteur horaire après un effacement général

  • Contribution
  • Concerne le/les produits(s)


QUESTION:
Est-ce que le compteur horaire, après un effacement général de la CPU, est effacé ?

REPONSE:
Sur les S7-300 et les appareils complets C7, il faut différencier les CPUs avec une horloge matérielle intégrée ("horloge temps réel") et les CPUs avec une horloge logicielle. La dernière valeur du compteur horaire, sur une CPU avec une horloge logicielle non bufférisée, sera effacée après un effacement général de la CPU. Sur les CPUs avec une horloge matérielle bufférisée, la dernière valeur du compteur horaire est conservée après un effacement général de la CPU.

Dans le tableau 1, sont listées les CPUs avec une horloge logicielle. Toutes les autres CPUs S7-300 et les appareils complets C7 comportent une horloge matérielle. Les CPUs S7-400 ont toutes une horloge matérielle.

CPU

Référence de commande

Le compteur horaire est effacé/conservé

CPU 312-IFM

6ES7 312-5AC0x-0AB0

N'a pas de compteur horaire

CPU 313

6ES7 313-1AD0x-0AB0

effacé

CPU312 6ES7 312-1AD10-0AB0 effacé

CPU312C

6ES7 312-5BD0x-0AB0

effacé
C7-621 6ES7 621-1AD0x-0AE3 effacé
C7-621 ASi 6ES7 621-6BD0x-0AE3 effacé

Tableau 1: CPUs S7-300 et appareils complets C7 avec une horloge logicielle

ProductSupport.EntityResultListTitle
ProductSupport.EntityResultListDescription

ProductSupport.EntityResultListButtonText
Copier l'URL
Poste de commande mySupport