Anbindung einer ET 200S an eine Rockwell CompactLogix über PROFIBUS
-
Beitrag
-
Betrifft Produkt(e)
Aufgabenstellung:
In Produktionsanlagen überall auf der Welt ist es gängig, dass Kunden Automatisierungsgeräte von mehr als einem Anbieter einsetzen. Es besteht zudem die Notwendigkeit, dass diese Geräte miteinander kommunizieren und z.B. Komponenten verschiedener Anbieter in ein einziges Leitsystem integriert werden müssen. Im vorliegenden Applikationsbeispiel zeigen wir wie ein zyklischer Datenaustausch via PROFIBUS zwischen einer Rockwell (Allen Bradley) CompactLogix Steuerung und einer SIEMENS ET200S Peripherie realisiert werden kann.
Lösung:
Die PROFIBUS Kommunikation für die Rockwell CompactLogix Steuerung wird mithilfe eines PROFIBUS-DP Master-Moduls von Hilscher implementiert. Das Applikationsbeispiel gibt Aufschluss über die Einzelheiten zur Installation des Hilscher PROFIBUS-DP Master-Moduls in die CompactLogix Steuerung, die Projektierungsdetails für die Kommunikation mit der ET200S Peripherie und die entsprechenden Diagnosefunktionen.
Das folgende Bild zeigt schematisch die Hardwarekomponenten in diesem Beispiel.
Die Kapitel "Projektierung und Bedienung" dieser Dokumentation sind zusätzlich als Flash Animation im Download Bereich verfügbar. Extrahieren sie die Zip-Datei auf ihrem PC in einen eigenen Ordner und starten sie die Animation durch Doppelklick auf die Datei Start.exe.
Downloads
Ergänzende Informationen:
Dieses Beispiel ist Teil einer Serie von Applikationen zum Thema "Kommunikation von SIMATIC S7 mit Fremdsystemen". Die folgende Liste beinhaltet die Links zu den weiteren Applikationsbeispielen im Applikationen & Tools Portal.
Title |
Link |
Verbindung von PROFIBUS Netzen mit DeviceNet durch AnyBus-X-Gateways | 23902276 |
Kommunikation einer SIMATIC S7-CPU am PROFIBUS mit Allen-Bradley Steuerungen über SST PROFIBUS Scanner | 23809864 |
INAT Echochange-Gateway zwischen Allen-Bradley-EtherNet/IP-Netzen u. SIMATIC Industrial Ethernet-Netzen | 23901499 |
Historie
Ausgabe |
Änderungen |
04/2008 | Erste Ausgabe |
- Englisch
- Spanisch
- Franzoesisch
- Italienisch
- Chinesisch