Type de contribution : FAQ, ID de la contribution : 28813823, Date de la contribution : 07/05/2008
(0)
Évaluer

Quelles sont les conditions à remplir pour le fonctionnement d'une passerelle DP/ASi-Link Advanced V1.0 avec un CP 443-5 Extended en tant que maître DP ?

  • Contribution
  • Concerne le/les produits(s)

Remarque concernant la configuration :
Pour le fonctionnement de la passerelle DP/ASi-Link Advanced ( 6GK1415-2BA10 resp.6GK1415-2BA20 ) avec un CP443-5 Extended ( 6GK7 443-5DX03-0XE0 ) ou CP443-5 Extended ( 6GK7 443-5DX04-0XE0 ), les conditions suivantes doivent être remplies.

  • Utilisez les versions de firmware suivantes :
Processeur de communication firmware
6GK7 443-5DX03-0XE0 à partir de V5.2 (cf. article ID : 27201492)
6GK7 443-5DX04-0XE0 à partir de V6.3 (cf. article ID : 26372646)
  • Dans HW Config, configurez le module du catalogue du matériel.