×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 28866020, Beitragsdatum: 26.03.2008
(0)
Bewerten

SIPLUS S7-300 CPUs - neue Typen mit Konformität für Bahnanwendnungen (EN50155)

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

Aus der Produktreihe SIPLUS extreme stehen ab sofort acht S7-300 CPUs mit EN 50155 Konformität für den erweiterten Temperaturbereich und mediale Belastungen zur Verfügung. SIPLUS extreme ist die Produktfamilie mit gehärteten/veredelten Komponenten auf Basis von SIMATIC Standardprodukten.

Bestelldaten der neuen SIPLUS-Produkte:

Basistyp SIPLUS-Typ
6ES7312-5BE03-0AB0 6AG1312-5BE03-2AY0
6ES7313-5BF03-0AB0 6AG1313-5BF03-2AY0
6ES7313-6CF03-0AB0 6AG1313-6CF03-2AY0
6ES7314-1AG13-0AB0 6AG1314-1AG13-2AY0
6ES7314-6CG03-0AB0 6AG1314-6CG03-2AY0
6ES7315-2EH13-0AB0 6AG1315-2EH13-2AY0
6ES7317-2EK13-0AB0 6AG1317-2EK13-2AY0
6ES7317-6FF03-0AB0 6AG1317-6FF03-2AY0

Die oben genannten Typen sind einsetzbar für den erweiterten Umgebungstemperaturbereich -25 ... +60 Grd C (z.T. bis -40 Grd C oder + 70 Grd C) und mediale Belastung (gemäß ISA-S71.04 severity level G1; G2; G3 / 21 Tage getestet bei ESM 845-97 method H = Batelle Klasse 3 / EN 60068 2-60 Ke4 ).

Informationen zu SIPLUS Produkten finden Sie unter: www.siemens.de/siplus

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren SIMATIC-Partner in Ihrer Siemens-Niederlassung.

Siemens-Partner im Internet