×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: FAQ Beitrags-ID: 28991143, Beitragsdatum: 15.09.2009
(2)
Bewerten

Welche Beiträge behandeln konsistente Daten in Zusammenhang mit dezentraler Peripherie?

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

Konsistente Daten, Überblick und Anwendung in der dezentralen Peripherie.
In der folgenden Beschreibung finden Sie eine Zusammenfassung zur Behandlung von konsistenter Daten unter STEP 7.

28991143_Consistent_Data_d.pdf ( 445 KB )  

In der folgenden Übersicht finden Sie Beiträge, die das Thema "konsistente Daten" behandeln:
 

Thema

Beitrags-ID

Begriffdefinition!

5116353
Wie kann ich konsistente Daten von einem DP-Normslave/PROFINET IO-Device lesen und konsistent auf einen DP-Normslave/PROFINET IO-Device schreiben?

21848242

Konsistente Daten in der S7-400 11646774
Wie kann ich auf konsistente Daten ohne SFC14/15 als Teil des Prozessabbildes zugreifen? 8751062
Wie werden konsistente Daten der dezentralen Peripherie in S7-Mastern verarbeitet? 245111
Regeln für den Zugriff der CPU 315-2 DP auf die dezentrale Peripherie 42413
CP 342-5 -- Wie werden konsistente Daten von einem DP-Slave über den CP 342-5 gelesen bzw. geschrieben? 21627748
Welche Dinge sind zu beachten, wenn ich mit der IM 308-C als DP-Slave konsistente Daten in COM PROFIBUS projektiere? 22566679
Welche Möglichkeiten gibt es bei der Adressvergabe konsistenter Daten in der IM 308-C? 21459883

Suchbegriffe:
SFC 14, SFC 15, Konsistenz

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit