Beitragstyp: FAQ, Beitrags-ID: 28991143, Beitragsdatum: 15.09.2009
(1)
Bewerten

Welche Beiträge behandeln konsistente Daten in Zusammenhang mit dezentraler Peripherie?

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

Konsistente Daten, Überblick und Anwendung in der dezentralen Peripherie.
In der folgenden Beschreibung finden Sie eine Zusammenfassung zur Behandlung von konsistenter Daten unter STEP 7.

28991143_Consistent_Data_d.pdf ( 445 KB )  

In der folgenden Übersicht finden Sie Beiträge, die das Thema "konsistente Daten" behandeln:
 

Thema

Beitrags-ID

Begriffdefinition!

5116353
Wie kann ich konsistente Daten von einem DP-Normslave/PROFINET IO-Device lesen und konsistent auf einen DP-Normslave/PROFINET IO-Device schreiben?

21848242

Konsistente Daten in der S7-400 11646774
Wie kann ich auf konsistente Daten ohne SFC14/15 als Teil des Prozessabbildes zugreifen? 8751062
Wie werden konsistente Daten der dezentralen Peripherie in S7-Mastern verarbeitet? 245111
Regeln für den Zugriff der CPU 315-2 DP auf die dezentrale Peripherie 42413
CP 342-5 -- Wie werden konsistente Daten von einem DP-Slave über den CP 342-5 gelesen bzw. geschrieben? 21627748
Welche Dinge sind zu beachten, wenn ich mit der IM 308-C als DP-Slave konsistente Daten in COM PROFIBUS projektiere? 22566679
Welche Möglichkeiten gibt es bei der Adressvergabe konsistenter Daten in der IM 308-C? 21459883

Suchbegriffe:
SFC 14, SFC 15, Konsistenz