Tipo de artículo: FAQ, ID de artículo 28991143, Fecha del artículo: 19/10/2009
(0)
Evaluar

¿Qué entradas tratan con datos consistentes junto con periferia distribuida?

  • Artículo
  • Relacionado con producto(s)
 

Datos consistentes, visión general y aplicación en periferia distribuida.
A continuación se presenta una descripción de cómo tratar con datos consistentes en STEP 7.

28991143_Consistent_Data_e.pdf ( 766 KB )  

Las informaciones que tratan el tema de los datos consistentes se enumeran más abajo.
 

Asunto

Entrada con ID

Definición de términos.

5116353
¿Cómo se leen datos de manera consistente de un esclavo DP estándar / equipo PROFINET IO y se escriben de manera consistente a un esclavo DP estándar / equipo PROFINET IO?

21848242

Datos consistentes en el S7-400 11646774
¿Cómo se puede acceder a los datos consistentes sin la SFC14 / 15 como parte de la imagen de proceso? 8751062
¿Cómo se procesan los datos consistentes de una periferia distribuida en maestros de S7? 245111
Reglas para el acceso de la CPU 315-2 DP a la periferia distribuida 42413
CP 342-5 -- ¿Cómo se pueden leer y escribir datos consistentes de un esclavo DP a través del CP 342-5? 21627748
¿Qué se debe tener en cuenta cuando se configuran los datos consistentes en COM PROFIBUS con el IM 308-C como esclavo DP? 22566679
¿Cuáles son las opciones para la asignación de dirección de los datos consistentes en el IM 308-C? 21459883

Palabras clave:
SFC 14, SFC 15, consistencia

Informaciones del error
Descripción detallada del fallo
Ayúdenos a mejorar la Asistencia en línea.
La página solicitada no puede ser visualizada. Póngase en contacto con el webmaster
Contacto con el webmaster