Type de contribution : FAQ, ID de la contribution : 28991143, Date de la contribution : 21/09/2009
(1)
Évaluer

Quels sont les articles qui traitent du sujet des données cohérentes en relation avec la périphérie décentralisée ?

  • Contribution
  • Concerne le/les produits(s)

Données cohérentes, vue d'ensemble et utilisation dans la périphérie décentralisée.
Vous trouverez un résumé sur la gestion des données cohérentes sous STEP 7.

28991143_Consistent_Data_e.pdf ( 766 KB )  

Vous trouverez les articles traitant le sujet "données cohérentes" dans le tableau suivant :
 

Thème

article ID

Définitions

5116353
Comment peut-on lire des données cohérentes d'un esclave DP standard/PROFINET IO-Device et les écrire de façon cohérente dans dans un esclave DP standard/PROFINET IO-Device ?

21848242

Données cohérentes dans le S7-400 11646774
Comment accéder à des données cohérentes sans SFC14/15 dans une mémoire image partielle ? 8751062
Traitement des données cohérentes dans les maîtres S7 245111
Règles pour l'accès de la CPU 315-2 DP 42413
CP 342-5 -- Comment est-ce que les données cohérentes sont lues ou écrites dans un esclave DP via le CP 342-5 ? 21627748
A quoi faut-il prendre garde lorsque l'on configure des données cohérentes avec un IM 308-C en tant qu'esclave DP dans COM PROFIBUS ? 22566679
Quelles sont les possibilités pour l'attribution d'adresses de données cohérentes sur un IM 308-C? 21459883

Mots-clefs:
SFC 14, SFC 15, cohérence