×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Anwendungsbeispiel Beitrags-ID: 28997770, Beitragsdatum: 13.10.2008
(0)
Bewerten

NOT-HALT mit Schutztürüberwachung gemäß Kategorie 2 nach EN 954-1, mit MSS Basic (CD-FE-I-045-V10-DE)

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

 

Aufgabenstellung:
NOT-HALT mit Schutztürüberwachung gemäß Kategorie 2 nach EN 954-1, mit MSS Basic

Lösung:
 

In diesem Safety Funktionsbeispiel wird das NOT-HALT-Befehlsgerät und eine Schutztür durch das Modulare Sicherheitssystem 3RK3 gemäß Kategorie 2 nach EN 954-1 überwacht. Wird der Not-Halt betätigt oder die Schutztür geöffnet, schaltet das MSS Basic dann über den sicheren Relaisausgang das nachgeschaltete Schütz mit zwangsgeführten Kontakten gemäß Stoppkategorie 0 nach EN 60204-1 ab.

Downloads

Inhalt der Downloads

Download

Dokumentation (Deutsch)  CD_FE_I_045_V10_DE.pdf ( 603 KB )
Dokumentation (Englisch)  CD_FE_I_045_V10_EN.pdf ( 641 KB )
Dokumentation (Französisch) CD_FE_I_045_V10_FR.pdf ( 605 KB )
Dokumentation (Italienisch) CD_FE_I_045_V10_IT.pdf ( 603 KB )
Projekt für Modular Safety System ES  fe02.zip ( 1 KB )

 

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.