Type de contribution : FAQ, ID de la contribution : 291495, Date de la contribution : 04/06/1998
(0)
Évaluer

Adressage des données locales sur S7-300 / S7 400

  • Contribution
  • Concerne le/les produits(s)

QUESTION:
Comment les variables sont-elles déposées dans les données temporaires locales?

REPONSE:
L’adressage du L-Stack commence toujours à l’adresse "0"
Pour chaque module autant d’octets sont réservés dans le L-Stack qu’il y a de données statiques et locales.
Apres exécution du module, il y a libération de cette zone.
Le pointeur indique toujours le premier octet du module en cours de traitement.
Exemple:

Profondeur d’appel

L-Stack en octets

Pointeur

Appel OB1 (avec 20 données statiques et 10 données locales)

 

30

 

0

Appel FC1 (avec 30 données locales)

30 octets (OB1) +30 octets (FC1)

 

60

 

30

 

Appel FC10 (avec 20 données locales)

60 octets (OB1 + FC1) +20 octets FC10

 

80

 

60

 

Appel FC11 (avec 20 données locales)

60 octets (OB1 + FC1) +20 octets FC11

 

80

 

60

 

Appel FC12 (avec 30 données locales)

60 octets (OB1 + FC1) +30 octets FC12

 

90

 

60

Appel FC2 (avec 50 données locales)

30 octets (OB1) +50 octets (FC2)

 

80

 

30

 

Appel FC20 (avec 10 données locales)

80 octets (OB1 + FC2) +10 octets FC20

 

90

 

80

 

Appel FC21 (avec 10 données locales)

80 octets (OB1 + FC2) +10 octets FC21

 

90

 

80

 

Appel FC22 (avec 20 données locales)

80 octets (OB1 + FC2) +20 octets FC22

 

100

 

80

 

Appel FC221 (avec 10 données locales)

100 octets (OB1 + FC2 + FC22) + 10 octets FC221

 

110

 

80

 

Le L-Stack est utilisé par la CPU pour des traitements internes. L’éditeur AWL utilise également les données locales lors du passage des paramètres à l’appel d’un module par exemple.
Pour cette raison il ne faut pas modifier le contenu du L-Stack !

Indication:
Par profondeur d’appel, 256 octets sont prévus pour chaque classe de priorité.
- fixe sur S7-300
- en standard sur S7-400, mais paramétrable dans HW configuration sous "Caractéristiques CPU"