×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 29289048, Beitragsdatum: 02.08.2011
(3)
Bewerten

Aktualisierung und Erweiterung der Terminalmodule MTA

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

Terminalmodule MTA (Marshalled Termination Assemblies) bieten die Möglichkeit, Feldgeräte, Sensoren und Aktoren einfach, schnell und sicher an die I/O-Baugruppen der Remote I/O-Stationen ET 200M anzuschließen. Mit ihrer Hilfe lassen sich Aufwand und Kosten für Verkabelung und Inbetriebsetzung signifikant senken und Verdrahtungsfehler vermeiden. Durch Aktualisierung und Erweiterung der MTA-Produktpalette wird das unterstützte I/O-Baugruppenspektrum weiter ausgebaut. Bitte beachten Sie, dass grün markierte Bereiche in diesem Artikel neu oder geändert sind.

1 Produktbeschreibung

Die einzelnen Terminalmodule MTA sind jeweils auf bestimmte I/O-Baugruppen aus dem ET 200M-Spektrum zugeschnitten. MTA-Ausführungen für Standard-I/O-Baugruppen sind ebenso verfügbar wie für redundante und sicherheitsgerichtete I/O-Baugruppen. Der Anschluss an die I/O-Baugruppen erfolgt jeweils über 3 m oder 8 m lange, vorkonfektionierte Kabel. Details zu kombinierbaren ET 200M-Baugruppen und geeigneten Verbindungskabeln siehe Tabelle in Abschnitt 1.3.

1.1 Aufbau

  • Terminalmodule MTA in Ausführungen für Standard-I/O-Baugruppen, redundante und sicherheitsgerichtete I/O Baugruppen der dezentralen Peripherie ET 200M
  • Redundante Stromeinspeisung DC 24 V  
  • Power Monitor Board für die Diagnose der redundanten Stromversorgung (teilweise integriert oder optional bestellbar)
  • 3 oder 8 m lange, vorkonfektionierte Kabel zur Verbindung von MTA und ET 200M-Baugruppe, jeweils mit:
    - 50/25-poliger Sub-D-Buchse oder 25-poligem Sub-D-Stecker für Anschluss an MTA
    - 40/20-poligem Siemens-Frontstecker, Ausführung Buchse, für Anschluss an
      ET 200M-Baugruppe
  • Schraubklemmen für den 1:1 Anschluss der Feldgeräte, Sensoren und Aktoren
  • Vielfach Schutz der Kanäle per Sicherung oder elektronischer Strombegrenzung, teilweise mit LED-Anzeige
  • Test und Freigabe als SIMATIC PCS 7-Systemkomponente mit entsprechenden Zulassungen (FM, UL, CE, ATEX, TÜV)

1.2 Produktübersicht mit Informationen zu kombinierbaren ET 200M-Baugruppen und Verbindungskabeln
 

MTA-Typ Ein-/Ausgangs­bereich Bestell-Nr. MTA und Zubehör Bestell-Nr. ET 200M-Baugruppe Bestell-Nr. Verbindungs­kabel E/A-Re­dundanz
8 Kanäle, AI 1 - 5 V, ± 5 V, ± 10 V;
0 - 20 mA, 4 - 20 mA,
± 20 mA
6ES7650-1AA51-2XX0 6ES7331-7NF00-0AB0
(ab E-Stand 5)
6ES7922-3BD00-0AS0 (3 m)
6ES7922-3BJ00-0AS0 (8 m)
Ja
8 Kanäle, AI 1 - 5 V, ± 5 V, ± 10 V;
0 - 20 mA, 4 - 20 mA,
± 20 mA
6ES7650-1AA52-2XX0 6ES7331-7NF00-0AB0
(ab E-Stand 5)
6ES7922-3BD00-0BA0 (3 m)
6ES7922-3BJ00-0BA0 (8 m)
Ja
8 Kanäle, AI 1 - 5 V, ± 5 V, ± 10 V;
0 - 20 mA, 4 - 20 mA,
± 20 mA
6ES7650-1AA52-2XX0 6ES7331-7NF10-0AB0
(ab E-Stand 8)
6ES7922-3BD00-0BB0 (3 m)
6ES7922-3BJ00-0BB0 (8 m)
Ja
8 Kanäle, AO 0 - 20 mA, 4 - 20 mA 6ES7650-1AB51-2XX0 6ES7332-5HF00-0AB0
(ab E-Stand 3)
6ES7922-3BD00-0AS0 (3 m)
6ES7922-3BJ00-0AS0 (8 m)
Ja

8 Kanäle, AI HART

0 - 20 mA (ohne HART-Nutzung)
4 - 20 mA (mit/ohne HART-Nutzung)

6ES7650-1AA61-2XX0

6ES7331-7TF01-0AB0

6ES7922-3BD01-0AM0 (3 m)
6ES7922-3BJ01-0AM0 (8 m)

Ja

8 Kanäle, AO HART

0 - 20 mA (mit/ohne HART-Nutzung)
4 - 20 mA (mit/ohne HART-Nutzung)

6ES7650-1AB61-2XX0

6ES7332-8TF01-0AB0

6ES7922-3BD01-0AM0 (3 m)
6ES7922-3BJ01-0AM0 (8 m)

Ja

8 Kanäle, AI TC Thermoelemente Typ B, C, N, E, R, S, J, L, T, K, U 6ES7650-1AF51-2XX0 6ES7331-7PF10-0AB0
(ab E-Stand 4) oder
6ES7 331-7PF11-0AB0
6ES7922-3BD00-0AS0 (3 m)
6ES7922-3BJ00-0AS0 (8 m)
Nein
8 Kanäle, AI RTD Widerstands­thermometer Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni200, Ni500, Ni1000, Cu10 6ES7650-1AG51-2XX0 6ES7331-7PF00-0AB0
(ab E-Stand 8) oder
6ES7 331-7PF01-0AB0
6ES7922-3BD00-0AS0 (3 m)
6ES7922-3BJ00-0AS0 (8 m)
Nein
16 Kanäle, DO 24 V DC; 0,5 A 6ES7650-1AD10-2XX0 6ES7322-8BH01-0AB0 6ES7922-3BD00-0AT0 (3 m)
6ES7922-3BJ00-0AT0 (8 m)
Ja
16 Kanäle, DO 24 V DC; 0,5 A 6ES7650-1AD11-2XX0 6ES7322-8BH10-0AB0 6ES7922-3BD00-0AT0 (3 m)
6ES7922-3BJ00-0AT0 (8 m)
Ja
6 Kanäle F-AI HART (sicherheits­gerichtet) 0 - 20 mA, 4 - 20 mA 6ES7650-1AH61-5XX0 und 2 x 6ES7650-1BD51-0XX0 6ES7336-1HE00-0AB0
(ab E-Stand 6)
6ES7922-3BD00-0AS0 (3 m)
6ES7922-3BJ00-0AS0 (8 m)
Ja
0 - 20 mA (ohne HART-Nutzung)
4 - 20 mA (mit/ohne HART-Nutzung)
6ES7650-1AH61-5XX0 6ES7336-4GE00-0AB0 6ES7922-3BD00-0AU0 (3 m)
6ES7922-3BJ00-0AU0 (8 m)
Ja
6 Kanäle F-AI HART (sicherheits-gerichtet) 0 - 20 mA (ohne HART-Nutzung)
4 - 20 mA (mit/ohne HART-Nutzung)
6ES7650-1AH62-5XX0 6ES7336-4GE00-0AB0 6ES7922-3BD00-0AU0 (3 m)
6ES7922-3BJ00-0AU0 (8 m)
Ja
16 Kanäle, DI 24 V DC 6ES7650-1AC11-3XX0 6ES7321-7BH01-0AB0
(ab E-Stand 2)
6ES7922-3BD01-0AM0 (3 m)
6ES7922-3BJ01-0AM0 (8 m)
Ja
24 Kanäle F-DI
(sicherheits­gerichtet)
24 V DC 6ES7650-1AK11-7XX0 6ES7326-1BK00-0AB0,
6ES7326-1BK01-0AB0 oder
6ES7326-1BK02-0AB0
6ES7922-3BD00-0AS0 (3 m)
6ES7922-3BJ00-0AS0 (8 m)
Ja
10 Kanäle F‑DO (sicherheits­gerichtet) 24 V DC, 2 A 6ES7650-1AL11-6XX0 6ES7326-2BF01-0AB0
(ab E-Stand 2) oder
6ES7326-2BF10-0AB0
6ES7922-3BD00-0AN0 (3 m)
6ES7922-3BJ00-0AN0 (8 m)
Ja
16 Kanäle DO Ralais 120 - 230 V AC, 5 A; 24 V DC, 5 A 6ES7650-1AM30-3XX0 6ES7322-8BH01-0AB0 6ES7922-3BD00-0AS0 (3 m)
6ES7922-3BJ00-0AS0 (8 m)
Ja
10 Kanäle F-DO Relais (sicherheits­gerichtet) 120 - 230 V AC, 5 A; 24 V DC, 5 A 6ES7650-1AM31-6XX0 6ES7326-2BF01-0AB0
(ab E-Stand 2) oder
6ES7326-2BF10-0AB0
6ES7922-3BD00-0AS0 (3 m)
6ES7922-3BJ00-0AS0 (8 m)
Ja

1.3 Informationen zur Ersatzteilversorgung mit Sicherungen und Relais für Terminalmodule MTA
 

Bestell-Nr. MTA Sicherung
Bestell-Nr. Typ und Liefermenge
AI8: 6ES7650-1AA50-2XX0
AI8: 6ES7650-1AA51-2XX0
A5E01568880 20 Ersatzsicherungen (Kanal) 0,5 A / 125 V
DO16: 6ES7650-1AD10-2XX0 A5E01568881 20 Ersatzsicherungen (Modul) 10 A / 125 V
AO8: 6ES7650-1AB50-2XX0
AO8: 6ES7650-1AB51-2XX0
DI16: 6ES7650-1AC10-3XX0
DI16: 6ES7650-1AC11-3XX0
F-DI24: 6ES7650-1AK10-7XX0
F-DI24: 6ES7650-1AK11-7XX0
F-RO10: 6ES7650-1AM30-6XX0
F-RO10: 6ES7650-1AM31-6XX0
A5E01568882 20 Ersatzsicherungen (Modul) 1 A / 250 V
F-DO10: 6ES7650-1AL10-6XX0
F-DO10: 6ES7650-1AL11-6XX0 ES 001
A5E01568884 20 Ersatzsicherungen (Kanal) 1 A / 125 V
TC: 6ES7650-1AF50-2XX0
TC: 6ES7650-1AF51-2XX0
RTD: 6ES7650-1AG50-2XX0
RTD: 6ES7650-1AG51-2XX0
F-AI6: 6ES7650-1AH50-5XX0
F-AI6: 6ES7650-1AH51-5XX0
F-AI6: 6ES7650-1AH61-5XX0
A5E01568885 20 Ersatzsicherungen (Modul) 0,5 A / 250 V
F-AI6: 6ES7650-1AH50-5XX0
F-AI6: 6ES7650-1AH51-5XX0
F-AI6: 6ES7650-1AH61-5XX0
F-DO10: 6ES7650-1AL11-6XX0 ES 002
A5E01568886 20 Ersatzsicherungen (Kanal) 1,5 A / 125 V
DI16: 6ES7650-1AC10-3XX0
DI16: 6ES7650-1AC11-3XX0
F-DI24: 6ES7650-1AK10-7XX0
F-DI24: 6ES7650-1AK11-7XX0
A5E01568887 20 Ersatzsicherungen (Kanal) 50 mA / 125 V
F-RO10: 6ES7650-1AM30-6XX0
F-RO10: 6ES7650-1AM31-6XX0
F-AI6: 6ES7650-1AH61-5XX0
A5E01568889 20 Ersatzsicherungen (Kanal) 0,1 A / 125 V
RO16: 6ES7650-1AM30-3XX0 A5E01574387 20 Ersatzsicherungen (Modul) 3 A / 250 V
F-DO10: 6ES7650-1AL10-6XX0
F-DO10: 6ES7650-1AL11-6XX0 ES 001
A5E01574409 20 Ersatzsicherungen (Modul) 10 A / 250 V
F-DO10: 6ES7650-1AL11-6XX0 ES 002 A5E01574422 20 Ersatzsicherungen (Modul) 8 A / 250 V
Bestell-Nr. MTA Relais
Bestell-Nr. Typ und Liefermenge
F-RO10: 6ES7650-1AM30-6XX0
F-RO10: 6ES7650-1AM31-6XX0
A5E02164558 2 Relais, 12 A / 250 V AC
RO16: 6ES7650-1AM30-3XX0 A5E02164559 2 Relais, 12 A / 250 V AC

2 Auswahl- und Bestelldaten

2.1 Terminalmodule MTA
 

Produkt Bestell-Nr.
Terminalmodul MTA AI, 8‑kanalig
Terminalmodul für den Anschluss von Feldgeräten/Sensoren an eine einzelne oder zwei  redundante ET 200M-Analogeingabebaugruppen 6ES7331-7NF00-0AB0
Eingangsbereich: 1 ... 5 V
, ± 5 V, ± 10 V und 0/4 ... 20 mA, ± 20 mA
6ES7650-1AA51-2XX0
Terminalmodul MTA AI, 8‑kanalig
Terminalmodul für den Anschluss von Feldgeräten/Sensoren an eine einzelne oder zwei  redundante ET 200M-Analogeingabebaugruppen 6ES7331-7NF00-0AB0 oder 6ES7331-7NF10-0AB0
Eingangsbereich: 1 ... 5 V
, ± 5 V, ± 10 V und 0/4 ... 20 mA, ± 20 mA
Hinweis: 4-Leiter-Geräte müssen separat gespeist werden.
6ES7650-1AA52-2XX0
Terminalmodul MTA AO, 8‑kanalig
Terminalmodul für den Anschluss von Feldgeräten/Aktoren an eine einzelne oder zwei redundante ET 200M-Analogausgabebaugruppen 6ES7332-5HF00-0AB0
Ausgangsbereich: 0 - 20 mA, 4 - 20 mA
6ES7650-1AB51-2XX0
Terminalmodul MTA AI HART, 8‑kanalig
Terminalmodul für den Anschluss von Feldgeräten/Aktoren an eine einzelne oder zwei redundante ET 200M-Analogeingabebaugruppen 6ES7331-7TF01-0AB0
Eingangsbereich: 0 ... 20 mA (ohne HART-Nutzung), 4 ... 20 mA (mit/ohne HART-Nutzung)
6ES7650-1AA61-2XX0
Terminalmodul MTA AO HART, 8‑kanalig
Terminalmodul für den Anschluss von Feldgeräten/Aktoren an eine einzelne oder zwei redundante ET 200M-Analogausgabebaugruppen 6ES7332-8TF01-0AB0
Ausgangsbereich: 0 ... 20 mA (mit/ohne HART-Nutzung), 4 ... 20 mA (mit/ohne HART-Nutzung)
6ES7650-1AB61-2XX0
Terminalmodul MTA AI TC, 8‑kanalig
Terminalmodul für den Anschluss von Feldgeräten/Sensoren an eine einzelne ET 200M-Analogeingabebaugruppe 6ES7331-7PF10-0AB0 oder 6ES7331-7PF11-0AB0
Eingangsbereich: Thermoelemente Typ B, C, N, E, R, S, J, L, T, K, U
6ES7650-1AF51-2XX0
Terminalmodul MTA AI RTD, 8‑kanalig
Terminalmodul für den Anschluss von Feldgeräten/Sensoren an eine einzelne ET 200M-Analogeingabebaugruppe 6ES7331-7PF00-0AB0 oder 6ES7331-7PF01-0AB0
Messbereich: Widerstandsthermometer Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni200, Ni500, Ni1000, Cu10
6ES7650-1AG51-2XX0
Terminalmodul MTA DO, 16‑kanalig
Terminalmodul für den Anschluss von Feldgeräten/Aktoren an eine einzelne oder zwei redundante ET 200M-Digitalausgabebaugruppen 6ES7322-8BH01-0AB0
Ausgangsbereich: 24 V DC; 0,5 A
6ES7650-1AD10-2XX0
Terminalmodul MTA DO, 16‑kanalig
Terminalmodul für den Anschluss von Feldgeräten/Aktoren an eine einzelne oder zwei redundante ET 200M-Digitalausgabebaugruppen 6ES7322-8BH10-0AB0
Ausgangsbereich: 24 V DC; 0,5 A
6ES7650-1AD11-2XX0
Terminalmodul MTA F-AI HART, 6‑kanalig
Terminalmodul für den Anschluss von Feldgeräten/Sensoren an eine einzelne oder zwei redundante sicherheitsgerichtete ET 200M-Analogeingabebaugruppen 6ES7336-4GE00-0AB0 oder 6ES7336-1HE00-0AB0; Eingangsbereich: 0 - 20 mA, 4 - 20 mA
Mitgeliefertes Zubehör:
1 x 5,6 V Zener-Dioden Board, Bestell-Nr. 6ES7650‑1BB51‑0XX0
1 x 6,2 V Zener-Dioden Board, Bestell-Nr. 6ES7650‑1BC51‑0XX0
Hinweis:
In Kombination mit der F-AI-Baugruppe 6ES7336-1HE00-0AB0 sind zusätzlich 2 FET-Adapter, Bestell-Nr. 6ES7650-1BD51-0XX0, erforderlich.
6ES7650-1AH61-5XX0
Terminalmodul MTA F-AI HART, 6‑kanalig
Terminalmodul für den Anschluss von Feldgeräten/Sensoren an eine einzelne oder zwei redundante sicherheitsgerichtete ET 200M-Analogeingabebaugruppen 6ES7336-4GE00-0AB0;
Eingangsbereich: 0 - 20 mA (ohne HART-Nutzung), 4 - 20 mA (mit/ohne HART-Nutzung)
Hinweis:
4-Leiter-Geräte müssen separat gespeist werden.
6ES7650-1AH62-5XX0
Terminalmodul MTA DI, 16‑kanalig
Terminalmodul für den Anschluss von Feldgeräten/Sensoren an eine einzelne oder zwei redundante ET 200M-Digitaleingabebaugruppen 6ES7321-7BH01-0AB0

Eingangsbereich: 24 V DC
6ES7650-1AC11-3XX0
Terminalmodul MTA F‑DI, 24‑kanalig
Terminalmodul für den Anschluss von Feldgeräten/Sensoren an eine einzelne oder zwei redundante sicherheitsgerichtete ET 200M-Digitaleingabebaugruppen 6ES7326-1BK00-0AB0, 6ES7326-1BK01-0AB0 oder 6ES7326-1BK02-0AB0; Eingangsbereich: 24 V DC
6ES7650-1AK11-7XX0
Terminalmodul MTA F‑DO, 10‑kanalig
Terminalmodul für den Anschluss von Feldgeräten/Aktoren an eine einzelne oder zwei redundante sicherheitsgerichtete ET 200M-Digitalausgabebaugruppen 6ES7326-2BF01-0AB0 oder 6ES7326-2BF10-0AB0
Ausgangsbereich: 24 V DC, 2A
6ES7650-1AL11-6XX0
Termnalmodul MTA DO Relais, 16‑kanalig
Terminalmodul für den Anschluss von Feldgeräten/Aktoren an eine einzelne oder zwei redundante ET 200M-Digitalausgabebaugruppen 6ES7322-8BH01-0AB0
Ausgangsbereich: 120 ... 230 V AC, 5 A; 24 V DC, 5 A
6ES7650-1AM30-3XX0
Terminalmodul MTA F‑DO Relais, 10‑kanalig
Terminalmodul für den Anschluss von Feldgeräten/Aktoren an eine einzelne oder zwei redundante sicherheitsgerichtete ET 200M-Digitalausgabebaugruppen 6ES7326-2BF01-0AB0 oder 6ES7326-2BF10-0AB0
Ausgangsbereich: 120 ... 230 V AC, 5 A; 24 V DC, 5 A
6ES7650-1AM31-6XX0

2.2 Vorkonfektionierte Kabel zur Verbindung von ET 200-Baugruppe und MTA
 

Produkt Bestell-Nr.
Verbindungskabel mit 40‑poligem Frontstecker für ET 200M und 50‑poliger Sub‑D-Buchse für MTA; Längen:  
- 3 m 6ES7922-3BD00-0AS0
- 8 m 6ES7922-3BJ00-0AS0
Verbindungskabel mit 40‑poligem Frontstecker für ET 200M und 25‑poliger Sub‑D-Buchse für MTA; Längen:  
- 3 m 6ES7922-3BD00-0BA0
- 8 m 6ES7922-3BJ00-0BA0
Verbindungskabel mit 40‑poligem Frontstecker für ET 200M und 25‑poliger Sub‑D-Buchse für MTA; Längen:  
- 3 m 6ES7922-3BD00-0BB0
- 8 m 6ES7922-3BJ00-0BB0
Verbindungskabel mit 40-poligem Frontstecker für ET 200M und 25‑poligem Sub‑D-Stecker für MTA; Längen:  
- 3 m 6ES7922-3BD00-0AT0
- 8 m 6ES7922-3BJ00-0AT0
Verbindungskabel mit 40-poligem Frontstecker für ET 200M und 25‑poliger Sub‑D-Buchse für MTA; Längen:  
- 3 m 6ES7922-3BD00-0AN0
- 8 m 6ES7922-3BJ00-0AN0
Verbindungskabel mit 20-poligem Frontstecker für ET 200M und 25‑poliger Sub‑D-Buchse für MTA; Längen:  
- 3 m 6ES7922-3BD01-0AM0
- 8 m 6ES7922-3BJ01-0AM0
Verbindungskabel mit 20-poligem Frontstecker für ET 200M und 50‑poliger Sub‑D-Buchse für MTA; Längen:  
- 3 m 6ES7922-3BD00-0AU0
- 8 m 6ES7922-3BJ00-0AU0

2.3 Zubehör
 

Produkt Bestell-Nr.

Power Monitor Board (PMB)
für die Anzeige des Status der redundanten MTA-Stromeinspeisung

6ES7650-1BA02-0XX0

FET Switch Adapter
Hinweis:
Nur bei Verwendung des Terminalmoduls MTA F-AI HART in Kombination mit der F-AI-Baugruppe 6ES7336-1HE00-0AB0 erforderlich. Sie benötigen jeweils 2 Adapter pro MTA.

6ES7650-1BD51-0XX0

Ersatzteilkomponenten für MTA F-AI HART, 6‑kanalig

 

• 5,6 V Zener-Dioden Board

6ES7650-1BB51-0XX0

• 6,2 V Zener-Dioden Board

6ES7650-1BC51-0XX0

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.