×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Download Beitrags-ID: 29316343, Beitragsdatum: 11.07.2019
(5)
Bewerten

SIMATIC IPC DiagBase - Download

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Die Diagnose-Software SIMATIC IPC DiagBase erlaubt Ihnen die Früherkennung von möglichen Störungen bei SIMATIC IPCs und hilft Ihnen Anlagenstillstände zu vermeiden.

Diagnosefunktionen


SIMATIC IPC DiagBase ermöglicht die folgenden Diagnosefunktionen.
  • Überwachung von IPC-Komponenten
    • Festplatte
    • RAID
    • CF-Card
    • CFast-Card
    • SSD
    • Lüfter
    • Temperatur
    • CMOS-Batterie-Spannung
    • Systemzustand
  • Meldung kritischer Zustände
  • Aufruf individueller Anwendungen im Alarmfall
  • Protokollierung aller Ereignisse
  • Biosmanagement

DiagBase stellt Ihnen diese Diagnosedaten lokal auf dem SIMATIC IPC bereit. Wenn Sie Diagnosefunktionen über SNMP im Netzwerk benötigen, verwenden Sie zur Diagnose SIMATIC IPC DiagMonitor (siehe Abschnitt "SIMATIC IPC DiagMonitor").

Unterstützte Geräte und Betriebssysteme
Die unterstützten Geräte und Betriebssysteme der jeweiligen Version finden Sie im Kapitel 4 des Bedienhandbuchs in Tabelle 01.

Download

Tabelle 01 - SIMATIC IPC DiagBase Versionen

Version
Download
Bedienhandbuch
Datum
V2.1.2.0 Registrierung notwendig  DiagBase_02.01.02.00_01.00.00.06.zip (57,4 MB)  DiagBase_deutsch.pdf (400,8 KB) 2019-06-14
V2.1.1.0 Registrierung notwendig  DiagBase_V02010100.zip (53,6 MB)   DiagBase_deutsch.pdf (400,8 KB) 2019-02-22
V2.0.0.2 Registrierung notwendig  DiagBase_V02000002.zip (40,1 MB)
  DiagBase_deutsch.pdf (352,5 KB) 2017-09-01
V2.0.0.0 Registrierung notwendig  DiagBase_V02000000.zip (40,0 MB)  DiagBase_deutsch.pdf (352,5 KB) 2017-01-24
V1.5.3.2 Registrierung notwendig  DiagBase_V01050302.zip (58,0 MB)  DiagBase_deutsch.pdf (352,5 KB)2016-12-19
V1.5.3.0 Registrierung notwendig  DiagBase_V01050300.zip (58,0 MB)  DiagBase_deutsch.pdf (352,5 KB)
2016-06-03
V1.5.2.1 Registrierung notwendig  DiagBase_V01050201.zip (57,5 MB)  DiagBase_deutsch.pdf (206,6 KB)2016-08-11
V1.5.2.0 Registrierung notwendig  DiagBase_V01050200.zip (57,4 MB)  DiagBase_deutsch.pdf (206,6 KB)2016-03-11
V1.5.1.0 Registrierung notwendig  DiagBase_V01050100.zip (56,9 MB)  DiagBase_deutsch.pdf (206,6 KB) 

2015-04-21

V1.5.0.0 Registrierung notwendig  DiagBase_V010500.zip (55,9 MB)   DiagBase_deutsch.pdf (746,2 KB)2015-02-25
V1.4.4.0 Registrierung notwendig  DiagBase_v1440.zip (46,6 MB)

  DiagBase_deutsch.pdf (746,2 KB)

2014-01-15
V1.4.2.0 Registrierung notwendig  DiagBase_v1420_14.zip (44,7 MB)  DiagBase_deutsch.pdf (338,6 KB)2013-06-25
V1.4.2.0 Registrierung notwendig  DiagBase_v1420_13.zip (44,7 MB)  DiagBase_deutsch.pdf (338,6 KB)2013-06-17
V1.4.2.0 Registrierung notwendig  DiagBase_v1420_12.zip (44,7 MB)  DiagBase_deutsch.pdf (338,6 KB)2013-01-16


   
Hinweis
API-Anwendungen, die vom Anwender erstellt wurden, sind nach wie vor nur mit der verwendeten Version nutzbar. Eine Anwendung, die mit API V1.0 erstellt wurde, ist Quelltext-kompatibel, muss aber mit den neuen Bibliotheken erstellt werden. Ausführliche Informationen finden Sie in dem im Download enthaltenen Handbuch.

SIMATIC IPC DiagMonitor
Die Software SIMATIC IPC DiagMonitor beinhaltet den Funktionsumfang von SIMATIC IPC DiagBase und ist die Basis für erweiterte Diagnosekonzepte. Zusätzlich ermöglicht die Software unter anderem

    • die Überwachung mehrerer durch TCP/IP Netzwerke miteinander verbundener SIMATIC IPCs,
    • die Übertragung der Diagnosedaten über OPC (OPC DA Client, OPC UA Server) und
    • das Versenden von Meldungen per E-Mail oder SMS.

    Damit ist eine weltweite Überwachung von SIMATIC IPCs über einen beliebigen Web-Browser möglich.
    Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite: http://www.siemens.de/simatic-pc und unter der Beitrags-ID: 109740915.

    Anwendungsbeispiel
    Ein Anwendungsbeispiel zur Diagnose von SIMATIC IPCs mit SIMATIC IPC DiagBase, SIMATIC IPC DiagMonitor, WinCC (TIA Portal) oder WinCC V7 finden Sie unter der Beitrags-ID: 109478242.

    Ergänzende Suchbegriffe
    SOM Nachfolger

     

    Securityhinweise
    Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
    https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
    Unterstützung zur Statistik
    Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

    Liste generieren
    URL kopieren
    Diese Seite in neuem Design anzeigen
    mySupport Cockpit