×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 产品通知 文档编号 29432625, 文档发布日期 2008年6月25日
(0)
评估

供货发布:带有 15" INOX 前面板的 SIMATIC Panel PC 677B

  • 文档
  • 涉及产品
Panel PC 677B 发货时可带有一个附加的前面板!

新 15" 触摸屏前面板采用不锈钢材料,适合用于

  • 食品和饮料行业
  • 制药行业
  • 相关领域 



产品信息

Panel PC 677B 可配备屏幕尺寸为 12" 到 19" 的不同型号前面板。

对于 Panel PC 677,可提供 15" 触摸屏不锈钢前面板——尤其适合食品和饮料行业的需求。

用于 Panel PC 677B 的新 15" 触摸屏不锈钢前面板是对 Panel PC 677 的 INOX 前面板的继续发展!新老面板在安装和功能方面相互兼容。

 

新不锈钢前面板的亮点

 

  • 新不锈钢前面板具有与 SIMATIC INOX 多功能面板一致的新型前面板锡箔结构。

  • 新的密封概念符合整个系统的 EHEDG ce 认证要求。

  • 密封概念使得前面板可以满足 IP66K 保护等级 

  • 不锈钢前面板采用刷痕表面处理(240-grit)。

  • 斜面和圆弧过度的表面很适合手工清洁。

  • 连续的前面板锡箔——避免多边沿且提供了附加的碎屑防护。

 

 

兼容性

带有 15" INOX 前面板的 Panel PC 677B 的安装尺寸与带有 INOX 前面板的 Panel PC 677 的安装尺寸相兼容。
Panel PC 677B 前面板的常用功能得以保留——包括通过可选的远程套件保留了操作单元的可分性。
象 Panel PC 677 的 INOX 前面板那样的不锈钢前面板没有前置 USB 接口。

 

 

移植

带有 15" INOX 前面板的 Panel PC 677B 很快将取代 Panel PC 677 的 INOX 版本。
请注意,由于使用了新的芯片组和驱动程序,Panel PC 677 生成的用户映像将不能用于 Panel PC 677B 上。 

 

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit