×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 产品通知 文档编号 29649143, 文档发布日期 2008年9月12日
(0)
评估

SIMATIC Panel PC 477B/ 677 / 677B / 平板显示器:最大环境温度增大为 50 °C

  • 文档
  • 涉及产品

对于下列型号中的大多数产品:

  • Panel PC 477B 
  • Panel PC 677
  • Panel PC 677B
  • 平板显示器

允许的最大工作环境温度增大为 50 °C

所有的 SIMATIC Panel PC 或平板显示器目前都已经过认证,最高温度范围增大到了 45 °C,不受任何限制。

对于大部分产品型号来说,在面板式 PC 和平板显示器的操作单元中使用新组件,将允许操作期间达到更高的最大环境温度。

 

 

订货号

12" 正面

15" 正面

17" 正面/
19" 正面

Panel PC 477B

6AV785*
6ES7676*

最高50°C  

最高50°C  

最高50°C  

Panel PC 677 (包括远程套件)

6AV780*

最高 50°C

最高 50°C

最高 45 °C 或
设备正面 40 °C 背面 50 °C

Panel PC 677 (包括远程套件)

6AV787*

最高 50°C

最高 50°C

最高 45 °C 或
设备正面 40 °C 背面 50 °C

平板显示器

6AV7861*

最高 50°C

最高 50°C

最高 45 °C 或
设备正面40 °C背面 50 °C

 

请注意下列限制条件:

1.) 这些数值适用的最大垂直安装角度为 +/- 20 °。

2.) 对于 Panel PC 477B,安装角度增大时,允许的最大环境温度将下降。

3.) 使用远程套件 (订货号 6AV7671-1EA*) 实现远程安装组态时,Panel PC 677 和 677B 的计算单元的最高工作温度允许高达 55 °C。

4.) 对于 Panel PCs 677 和 677B,环境温度为 50°C 时,插入位置允许的最大功耗为 15"。

 

设备的操作手册中目前仍然使用“旧的”最大工作温度。即将进行的修订中将更改为新数值。

对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit
相关链接