×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Type de contribution : FAQ, ID de la contribution : 29979853, Date de la contribution : 01/09/2008
(1)
Évaluer

Quelles sont les caractéristiques des services de communication ou des protocoles qui peuvent être utilisés sur un réseau Industrial Ethernet ?

  • Contribution
  • Concerne le/les produits(s)

Description:
Dans cet article, vous trouverez un aperçu des caractéristiques des services de communication et des protocoles suivants :

  • Communication S7
  • Protocole TCP
  • Protocole ISO-on-TCP
  • Protocole UDP
  • Protocole de transport ISO

Quantité de données

  • En communication S7 avec FB14 "GET" et FB15 "PUT", un petit nombre de données peut être échangés. Sur S7-300, la quantité de données maximale est de 160 octets et sur S7-400, elle est de 440 octets.
  • En communication S7 avec FB12 "BSEND" et FB13 "BRCV", il est possible d'échanger une grande quantité de données. La quantité de données maximale est de 32 koctets sur S7-300 et de 64 koctets sur S7-400.
  • Le tableau suivant contient un aperçu des quantités de données qu'il est possible d'échanger avec la communication compatible S5 et avec la communication ouverte via l'interface Industrial Ethernet intégrée des CPU S7-300 ou S7-400.
Protocole Communication S5-compatible via CP IE Communication ouverte via l'interface IE intégrée des CPU
TCP max. 8192 octets S7-300: max. 8192 octets
S7-400: max. 32767 octets
ISO-on-TCP max. 8192 octets S7-300: max. 8192 octets
S7-400: max. 32767 octets
ISO Transport max. 8192 octets

-

UDP max. 2048 octets

S7-300: max. 1472 octets
S7-400: max. 1472 octets

Sécurité

  • La communication S7 avec FB14/15 "GET/PUT" et FB12/13 "BSEND/BRCV", la communication compatible S5 et la communication ouverte sur IE via les protocoles TCP, ISO-on-TCP et Transport ISO sont des services de communication avec acquittement.
  • La communication S7 avec FB8 "USEND" und FB9 "URCV",  communication compatible S5 et la communication ouverte sur IE via le protocole UDP se fait sans coordination et sans acquittement.
  • L'administration du réseau est responsable de la sécurité dans le réseau. Il est possible d'installer des SCALANCE S pour protéger les partenaires du réseau Industrial Ethernet d'accès non autorisés depuis l'extérieur.

Configuration des liaisons de communication

  • Pour la communication S7 via les CP Industrial Ethernet et l'interface Industrial Ethernet intégrée aux CPU, une liaison de communication doit être configurée dans NetPro.
  • Pour la communication compatible S5 via les CP Industrial Ethernet, une liaison de communication doit également être configurée dans NetPro.
  • Pour la communication ouverte via l'interface Industrial Ethernet intégrée des CPU, la liaison de communication est établie avec le bloc FB65 "T_CON". Le FB65 "T_CON" est appelé dans le programme S7 de la CPU. Dans ce cas, aucune liaison de communication n'est configurée dans NetPro. La liaison est coupée de manière ciblée avec l'appel du bloc FB66 "T_DISCON".
  • La communication S7 avec FB14/15 se base sur le principe Client-Serveur. La liaison de communication et les blocs de communication ne doivent être configurée et appelés que dans le client. Une configuration dans le serveur n'est pas nécessaire.

Performances / Temps de réaction / Quantités de données

  • L'article 22180793 permet d'estimer les temps de transfert pour des configurations typiques sur Industrial Ethernet.
  • Les temps de réaction dépendent de plusieurs facteurs, comme par exemple la charge réseau et les ressources / temps de cycle de la CPU.
  • Les CP Industrial Ethernet autorisent un nombre plus important de liaisons de communication par rapport aux interfaces Industrial Ethernet intégrées des CPU.

Vous trouverez des informations détaillées sur les services de communications et les protocoles ci-dessus dans les articles suivants :

Vous trouverez d'autres informations sur les caractéristiques, services et performances des CP Industrial Ethernet S7-300 / S7-400 et des CPU avec interface Industrial Ethernet intégrée dans les articles suivants :

Notes relatives à la sécurité
Pour garantir la sécurité des installations, systèmes, machines et réseaux contre les cybermenaces, il est nécessaire d’implémenter (et de maintenir en permanence) un concept de sécurité industrielle global et conforme à l’état actuel de la technique. Les produits et solutions de Siemens ne constituent qu’une partie d’un tel concept. Pour plus d’informations sur la sécurité industrielle, rendez-vous sur
http://www.siemens.com/industrialsecurity.
ProductSupport.EntityResultListTitle
ProductSupport.EntityResultListDescription

ProductSupport.EntityResultListButtonText
Copier l'URL
Poste de commande mySupport