×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 产品通知 文档编号 31054435, 文档发布日期 2008年9月26日
(0)
评估

从 2008 年 9 月 1 日起彻底终止 ThinClient/MP 的供货 (用于 MP 270 和 MP 370 的软件选件)

  • 文档
  • 涉及产品
彻底终止:从 2008 年 9 月 1 日起生效,将彻底终止 ThinClient/MP (用于 Multi Panel MP 270B 和 MP 370 的软件选件) 的供货。这意味着届时将从产品清单中删除该产品,且不再提供该产品。同时,终止面向 ThinClient/MP 的所有服务和更新活动。 ......

彻底终止:从 2008 年 9 月 1 日起生效,将彻底终止 ThinClient/MP (用于 Multi Panel MP 270B 和 MP 370 的软件选件) 的供货。这意味着届时将从产品清单中删除该产品,且不再提供该产品。同时,终止面向 ThinClient/MP 的所有服务和更新活动。





彻底终止供货的日期 2008/09/01
受影响的订货号: 6AV3681-2AA00-0AX0 THIN CLIENT/MP V1.0
替代产品和后继产品 随着 MP 270 的淘汰,相关的软件选件 ThinClient/MP 将于 2008 年 9 月 1 日起彻底终止供货。 


对于局部的面向机器的 HMI,提供有新的多功能面板:

对于典型的二级操作员终端 (WinCC flexible 通过 SmartAccess) 应用,可以将 SIMATIC Thin Client 与另一SIMATIC Panel 或 Panel PC 结合使用。
通过
RDP 连接,可以直接在瘦客户机的机器上就地操作 SCADA 系统 — 例如 WinCC — 以及办公室应用 — 例如 MS ExcelSAP

设备型号:

  • SIMATIC Thin Client 10" Touch
    参见条目号 26059922
  • SIMATIC Thin Client 15" Touch
    参见条目号 26262952

SIMATIC Thin Client 的产品亮点:

  • 极具吸引力的列表价格
  • 开箱即用 (包括客户端许可证)
  • 最少的组态工作
    (无需软件)
  • 64K 色
  • 以太网连接:点对点PROFINET 网络
  • 安装兼容性:
    Thin Client 10" Touch 与 MP 277 10" Touch 和 MP 377 12" Touch 相兼容;
    Thin Client 15" Touch 与 MP 377 15" Touch 相兼容
  • 高度的耐用性免维护,适合用于恶劣的工业环境中
  • 广泛的连接选择
  • RDP 连接
    (例如通过 WinCC Web Navigator 连接至 Windows 2003 Server)
        - 可连接至 WinCC flexible 站 (面板或 PC) 的 SmartAccess 连接,板载 web 浏览器
联系方式 销售:
部门中负责提供支持的责任人
I IA AS SM GE
I IA AS SM EU
I IA AS SM OS
I IA AS SM NA

产品管理:
I IA AS FA HMI

市场开发:
I IA AS SM MP



支持请求:
http://www.siemens.com/automation/support-request

FAQ
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/10805568/133000

 



 

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit
相关链接