×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 31675725, Beitragsdatum: 24.09.2008
(0)
Bewerten

Vertriebs- und eingeschränkte Lieferfreigabe des IE FC M12 Plug PRO

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

Für den IE FC M12 Plug PRO wird eine Vertriebs und eingeschränkte Lieferfreigabe erteilt. Das Produkt ist ab sofort ab Lager verfügbar. Die uneingeschränkte Lieferfreigabe wird bis Ende Dezember 2008 erwartet.

 

1. Produktbeschreibung

Für schaltschranklose Industrieapplikationen wird der neue, kompakte und robuste Steckverbinder IE FC M12 Plug PRO angeboten. Integrierte Schneid-/Klemm-Kontakte erlauben die einfache und schnelle Montage des Industrial Ethernet FastConnect M12 Plugs an Industrial Ethernet FastConnect Installationsleitungen im Feld.

Das Industrial Ethernet FastConnect Stripping Tool zur Vorbereitung des Leitungsendes (Absetzen von Leitungsmantel und Schirm in einem Arbeitsgang) ermöglicht ein einfaches Handling und eine schnelle fehlerfreie Kontaktierung der Leitung am Steckverbinder. Da der Steckverbinder aus nur zwei Teilen besteht, ist die Montage auch unter schwierigen Bedingungen möglich. Durch den neuen M12 Steckverbinder können somit Geräteanschlüsse für Industrial Ethernet Endgeräte in IP65/67 realisiert werden  (Ansatzflächen für Gabelschlüssel erleichtern das Verschrauben der Steckerhälften bei der Konfektion).

Einschränkungen: fehlende UL-Zulassung

2. Bestelldaten

 

Produktname Bestellnummer

IE FC M12 Plug PRO(1er Pack)

6GK1901-0DB20-6AA0
IE FC M12 Plug PRO(8er Pack) 6GK1901-0DB20-6AA8

 

 

3. Anwendungsziel

• Ideale Lösung für Installation von IE M12-Steckverbindern im Feldbereich (IP65/67)

• Zeitsparende und fehlerfreie Installation durch FastConnect-Anschlusstechnik

• Vermeidung von Fehlern durch Farbkodierung und durchsichtigen Kontaktierdeckel

• Störunempfindlicher Steckverbinder durch robustes Metallgehäuse

• Zusätzliche Gehäuseverriegelung verhindert versehentliches Öffnen des Steckergehäuses
   beim Lösen des Steckverbinders von der Baugruppe

• Zuverlässige Schirmkontaktierung und Zugentlastung integriert

• Abgestimmtes System aus Industrial Ethernet FastConnect-Steckverbindern und einem umfangreichen FastConnect Leitungsspektrum mit entsprechenden UL-Zulassungen

 

4. Sonstiges 

 

 

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit