×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 软件下载 文档编号 32469496, 文档发布日期 2019年4月10日
(11)
评估

S7-PCT V3.5 SP1 适用于 IO-Link 主机

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品
端口配置工具 (“PCT”) 是一种基于个人计算机的软件,用于进行 Siemens IO-Link 主机模块与其他制造商 IO-Link 设备的参数分配。

IO-Link 设备可根据标准化设备说明“IODD”进行集成,请向相应设备制造商索取该说明。S7-PCT 支持 1.0 和 1.1 版本的 IODD。
所有 Siemens 可用的 IO-Link 设备均可参见 S7-PCT 的硬件选择目录。
S7-PCT 可通过 IO-Link 主机的硬件配置从 STEP 7 中调用,SIMATIC 控制系统上未运行 IO-Link 主机或无可用 STEP 7 时,也可以“独立”启动。
在下列 Siemens 网址中查看关于 IO-Link 其它信息:

http://www.siemens.de/IO-Link

 

V3.5 SP1 版 PCT 的新功能:

相比于之前的 3.5 Upd1 版,现在增加了以下新功能:

  • IO-Link 主机适用于 S7-1500 / ET 200MP
  • IO-Link 设备的操作系统升级功能




所支持的 IO-Link 主机:
以下 IO-Link 主机可通过 S7-PCT V3.5 SP1 进行工程设计:

产品系列名称包括固件
版本
订货号手册
SIMATIC S7-1500 /ET 200MP CM8xIO-Link V1.06ES7 547-1JF00-0AB0 109763143 
SIMATIC S7-1200SM1278 4xIO-Link 主机模块V2.0

6ES7278-4BD32-0XB0


107623221
ET 200SPCM 4xIO-LinkV2.2

6ES7137-6BD00-0BA0

67328527
ET 200S4SI IO-LinkV1.06ES7138-4GA50-0AB0 29825814
ET 200S4SI SIRIUSV1.03RK1005-0LB00-0AA0 37856470
ET 200eco PN

IO-LINK 主机

4IO-L + 8DI + 4DO 24V DC/1.3A 8 X M12

V7.06ES7148-6JA00-0AB0 29999018
ET  200eco PN

IO-LINK 主机 4 IO-L,4xM12

V1.16ES7148-6JD00-0AB029999018 
ET 200ALCM 4X IO-LINKV1.16ES7147-5JD00-0BA0 89254868
ET 200pro4 IO-LINK 高性能V1.16ES7147-4JD00-0AB0109738534 

安装前提:
S7-PCT V3.5 是一款 32 位的应用程序,可应用于以下操作系统:
MS Windows 7 SP1 64 Bit 旗舰版、专业版和企业版
• MS Windows 8.1 64 Bit 专业版和企业版
• MS Windows 10,64 Bit 家庭版、专业版和企业版

• MS Windows Server 2008 R2 StdE SP1 64 Bit
• MS Windows Server 2012 R2 StdE 64 Bit
• MS Windows Server 2016 64 Bit

无法确保 S7-PCT V3.5 SP1 在其它操作系统上的运行性能,如若使用,责任由您自行承担。

下载:
下载 S7-PCT Setup 前请阅读自述文件“Liesmich.rtf”
 Registrierung notwendig  S7-PCT_V3.5_SP1_Readme.zip (998.9 KB)

S7 PCT V3.5 SP1 Setup
 Registrierung notwendig  S7-PCT_V3.5_SP1.zip (362.8 MB)

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.