×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Download Beitrags-ID: 32469496, Beitragsdatum: 05.04.2019
(11)
Bewerten

S7-PCT V3.5 SP1 für IO-Link Master

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Das Port Configuration Tool („PCT“) ist eine PC basierte Software zur Parametrierung von Siemens IO-Link-Master-Modulen und IO-Link-Devices beliebiger Hersteller.

Die Einbindung der IO-Link Devices erfolgt dabei über die standardisierte Gerätebeschreibung „IODD“, die vom jeweiligen Gerätehersteller bezogen werden kann. Unterstützt wird von S7-PCT dabei sowohl die Version 1.0 als auch V1.1 der IODD.
Alle bei Siemens verfügbaren IO-Link Devices sind bereits im Hardware-Auswahlkatalog von S7-PCT vorhanden.
S7-PCT wird über die Hardwarekonfiguration der IO-Link Master aus STEP 7 aufgerufen, kann aber auch „Standalone“ gestartet werden falls der IO-Link Master nicht an einer SIMATIC Steuerung betrieben wird bzw. kein STEP 7 zum Einsatz kommt.
Weitere Information zu IO-Link bei Siemens finden Sie im Internet unter folgenden Link:

http://www.siemens.de/IO-Link

 

Neue Funktionen in PCT Version V3.5 SP1:

Gegenüber der bisherigen Version 3.5 Upd1 sind folgende neue Funktionen enthalten:

  • Unterstützung IO-Link Master für S7-1500 / ET 200MP
  • Firmware-Update Funktion für IO-Link Devices




Unterstützte IO-Link Master:
Folgende IO-Link Master können mit S7-PCT V3.5 SP1 projektiert werden:

ProduktfamilieBezeichnungInkl. Firmware
Version
ArtikelnummerHandbuch
SIMATIC S7-1500 /ET 200MP CM8xIO-Link V1.06ES7 547-1JF00-0AB0 109763143 
SIMATIC S7-1200SM1278 4xIO-Link Master ModuleV2.0

6ES7278-4BD32-0XB0


107623221
ET 200SPCM 4xIO-LinkV2.2

6ES7137-6BD00-0BA0

67328527
ET 200S4SI IO-LinkV1.06ES7138-4GA50-0AB0 29825814
ET 200S4SI SIRIUSV1.03RK1005-0LB00-0AA0 37856470
ET 200eco PN

IO-LINK MASTER

4IO-L + 8DI + 4DO DC 24V/1,3A 8 X M12

V7.06ES7148-6JA00-0AB0 29999018
ET  200eco PN

IO-LINK MASTER 4 IO-L, 4xM12

V1.16ES7148-6JD00-0AB029999018 
ET 200ALCM 4X IO-LINKV1.16ES7147-5JD00-0BA0 89254868
ET 200pro4 IO-LINK HIGH FEATUREV1.16ES7147-4JD00-0AB0109738534 

Installationsvoraussetzungen:
S7-PCT V3.5 ist eine 32-Bit-Applikation, deren Einsatz auf folgenden Betriebssystemen freigegeben ist:
MS Windows 7 SP1 64 Bit Ultimate, Professional und Enterprise
• MS Windows 8.1 64 Bit Professional und Enterprise
• MS Windows 10, 64 Bit Home, Professional und Enterprise

• MS Windows Server 2008 R2 StdE SP1 64 Bit
• MS Windows Server 2012 R2 StdE 64 Bit
• MS Windows Server 2016 64 Bit

Die Ablauffähigkeit von S7-PCT V3.5 SP1 auf allen weiteren Betriebssystemen ist nicht sichergestellt, der Einsatz erfolgt auf eigene Verantwortung.

Download:
Bitte lesen Sie vor dem Download des S7-PCT Setup die "Liesmich.rtf"
 Registrierung notwendig  S7-PCT_V3.5_SP1_Readme.zip (998,9 KB)

S7 PCT V3.5 SP1 Setup
 Registrierung notwendig  S7-PCT_V3.5_SP1.zip (362,8 MB)

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit