SIMATIC NET CP 343-1 Lean Firmwareupdate V2.1 (6GK7343-1CX10-0XE0)
-
Articolo
-
Riguarda prodotto/i
1. Descrizione del prodotto
Il CP 343-1 Lean (6GK7343-1CX10-0XE0) con l'Update è funzionalmente compatibile con la precedente versione. E' quindi progettabile con la stessa versione STEP 7 / NCM (viene progettato come in precedenza come CP 343-1 Lean (CX10) con V1.0 o V2.0). Per l'impiego delle funzioni compatibili non è necessario un aggiornamento dello STEP7 o NCM.
Miglioramenti del prodotto:
1.) Moduli funzionali FM 354 / FM 353 sono ora raggiungibili anche tramite CP, p.es. per la messa in servizio o la diagnosi.
2.) Miglioramento della stabilità nell'uso del CP con "vecchi" HUB Ethernet a 10 MBit/s e funzionamento Half-Duplex. I problemi che si verificano nell'uso di tali HUB sono stati eliminati con il nuovo firmware.
3.) E' stato eliminato un comportamento errato nella sincronizzazione di data e ora.
- Il CP inoltrava un orario errato alla CPU ogni 24 ore, dopo l'accensione, per la durata di un intervallo di tempo, oppure lo utilizzava nel buffer di diagnosi. Con il successivo telegramma l'orario veniva reimpostato al valore corretto.
4.) Con il nuovo firmware V2.1, il blocco CTRL FC10 può essere utilizzato anche per il CP 343-1 Lean (CX10).
Update:
Il Firmware è disponibile in Internet come Download gratuito (Entry ID !32599764!). Informazioni dettagliate sull'attuale CP 343-1 Lean (6GK7343-1CX10-0XE0) si trovano nel manuale dell'apparecchiatura. L'attuale versione di questo manuale si può scaricare gratuitamente da Internet presso il SIMATIC Customer Support sotto l'Entry-ID !23643456!.
2. Dati di ordinazione
Prodotto | Numero di ordinazione |
CP 343-1 Lean | 6GK7343-1CX10-0XE0 |
Informazioni dettagliate sul prodotto si trovano qui
- Tedesco
- Inglese
- Spagnolo
- Francese
- Cinese
L'articolo fa parte della/e cartella/e albero dei prodotti:
- Se hai dubbi o problemi di natura tecnica rivolgiti al Technical Support
- Vuoi partecipare a una discussione nel nostro forum e scambiare esperienze con altri utenti
- Vuoi creare dati CAx per uno o più prodotti
- Vuoi invarci il tuo feedback su questo Articolo