×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Download Beitrags-ID: 33119786, Beitragsdatum: 19.08.2021
(7)
Bewerten

SIMOTION Firmware Support Package

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Download des SIMOTION Firmware Support Package für Versionswechsel der SIMOTION - Firmware (Runtime-Kernel) mittels Geräte Update Tool

SIMOTION bietet mit dem Geräte Update Tool für das Hochrüsten von SIMOTION Geräten eine komfortable Lösung - sowohl für Maschinenhersteller als auch für Maschinenbetreiber.

Voraussetzung für eine Hochrüstung der Firmware (ab V4.1 SP2) ist ein aktuelles installiertes Firmware Support Package (FWSP).
Mit jeder neuen Firmware Version wird ein zugehöriges FWSP geliefert.

Das FWSP wird hiermit separat als Download bereit gestellt.

Firmware Support Package für SIMOTION:

Unterstützte SIMOTION Geräte SIMOTION
Firmware-Version
Firmware Support Package
D410-2, D425-2, D435-2, D445-2, D455-2
C240, C240 PN 
V5.4 SP3 (V5.4.3.0)
Lieferfreigabe unter Beitrags-ID  109800997 
  Registrierung notwendig  SIMOTION_FWSP_V5_4_SP3.zip (171,8 MB)(SHA-256)
D410-2, D425-2, D435-2, D445-2, D455-2
C240, C240 PN
V5.3 SP1 HF9 (V5.3.1.9)
Lieferfreigabe unter Beitrags-ID   109782508 
 Registrierung notwendig  SIMOTION_FWSP_V5_3_SP1_HF9.zip (140,1 MB)
 Registrierung notwendig  SHA-256-checksum_FWSP_v53sp1hf9.txt (1 KB)
Informationen zu SHA-256 finden Sie unter der Beitrags ID  109483101
D410-2, D425-2, D435-2, D445-2, D455-2
C240, C240 PN
V5.3 SP1 (V5.3.1.0)
Lieferfreigabe unter Beitrags-ID 109766963 
 Registrierung notwendig  SIMOTION_FWSP_V5_3_SP1.zip (139,3 MB)
 Registrierung notwendig  SHA-256-checksum_FWSP_v53sp1.txt (1 KB)
Informationen zu SHA-256 finden Sie unter der Beitrags ID  109483101 
D410-2, D425-2, D435-2, D445-2, D455-2
C240, C240 PN
V5.2 SP1 (V5.2.1.0)
Lieferfreigabe unter Beitrags-ID 109755520
 Registrierung notwendig  SIMOTION_FWSP_V5_2_SP1.zip (137,5 MB)
 Registrierung notwendig  SHA-256-checksum.txt (1 KB)
Informationen zu SHA-256 finden Sie unter der Beitrags ID  109483101
D410-2, D425-2, D435-2, D445-2, D455-2
C240, C240 PN
V5.1 HF6 (V5.1.0.6)
Lieferfreigabe unter Beitrags-ID 109761103 
 Registrierung notwendig  SIMOTION_FWSP_V5_1_HF6.zip (132,3 MB)
 Registrierung notwendig  SHA-256-checksum.txt (1 KB)
Informationen zu SHA-256 finden Sie unter der Beitrags ID  109483101
D410-2, D425-2, D435-2, D445-2, D455-2
C240, C240 PN
 V5.1 HF1 (V5.1.0.1)
Lieferfreigabe unter Beitrags-ID 109749349 
 Registrierung notwendig  SIMOTION_FWSP_V5_1_HF1.zip (119,5 MB)
  SHA-256-checksum.txt (1 KB)
Informationen zu SHA-256 finden Sie unter der Beitrags ID  109483101 
D410-2, D425-2, D435-2, D445-2, D455-2
C240, C240 PN
V4.5 HF3 (V4.5.0.3)
Lieferfreigabe unter Beitrags-ID 109747062

 Registrierung notwendig  SIMOTION_FWSP_V4_5_HF3.zip (110,2 MB)
  SHA-256-checksum.txt (1 KB) 
Informationen zu SHA-256 finden Sie unter der Beitrags ID  109483101

D410-2, D425-2, D435-2, D445-2, D455-2
C240, C240 PN
V4.5 HF1 (V4.5.0.1)
Lieferfreigabe unter Beitrags-ID 109742328 
  Registrierung notwendig  SIMOTION_FWSP_V4_5_HF1.zip (110,2 MB) 


Für die nachfolgenden Versionen liegt eine Ankündigung zum Produktauslauf vor, siehe Beitrags-ID 109781500 


D410-2, D425-2, D435-2, D445-2, D455-2
C240, C240 PN

Das FWSP V4.4 HF18 enthält für SIMOTION D410-2/D4x5-2 das HF17 und für
SIMOTION C240/C240 PN das HF11 

Lieferfreigabe unter Beitrags-ID 109742211

 Registrierung notwendig  SIMOTION_FWSP_V4_4_HF18.zip (103,7 MB) 
  SHA-256-checksum.txt (1 KB) 
Informationen zu SHA-256 finden Sie unter der Beitrags ID  109483101

D410-2, D425-2, D435-2, D445-2, D455-2
C240, C240 PN
 V4.4 HF11 (V4.4.0.11) 

Lieferfreigabe unter Beitrags-ID 109480712 

  Registrierung notwendig  SIMOTION_FWSP_V4_4_HF11.zip (104,8 MB)

Safety Hinweis
Bitte beachten Sie die Beitrags ID 109740097 

D410-2, D425-2, D435-2, D445-2, D455-2
C240, C240 PN

 V4.4 HF6 (V4.4.0.6)

Lieferfreigabe unter Beitrags-ID 109476895 

 Registrierung notwendig  SIMOTION_FWSP_V4_4_HF6.zip (103,9 MB)

Safety Hinweis
Bitte beachten Sie die Beitrags ID 109740097 

D410-2, D425-2, D435-2, D445-2, D455-2
C240, C240 PN
V4.4 HF4 (V4.4.0.4)

Lieferfreigabe unter Beitrags-ID 107586910

SIMOTION_FWSP_V4_4_HF4.zip (106MB ) 

Safety Hinweis
Bitte beachten Sie die Beitrags ID 109740097 

D410-2, D425-2, D435-2, D445-2, D455-2

C240, C240 PN

V4.4 HF1 (V4.4.0.1)

Lieferfreigabe unter Beitrags-ID 96311883

SIMOTION_FWSP_V4_4_HF1.zip (104 MB)

Safety Hinweis
Bitte beachten Sie die Beitrags ID 109740097 


Für die nachfolgenden Versionen liegt eine Produktstreichung vor, siehe Beitrags-ID 109760364

D410, D425, D435, D445-1 und

D410-2, D425-2, D435-2, D445-2, D455-2
C240, C240 PN

V4.3 SP1 HF23 (V4.3.1.23)

Lieferfreigabe unter Beitrags-ID 105075028

SIMOTION_FWSP_V4_3_SP1_HF23.zip
( 132987 KB )

  SHA-256-checksum.txt (1 KB) 
Informationen zu SHA-256 finden Sie unter der Beitrags ID  109483101

D410, D425, D435, D445-1 und
D410-2, D425-2, D435-2, D445-2, D455-2
C240, C240 PN
V4.3 SP1 HF17 (V4.3.1.17)

Lieferfreigabe unter Beitrags-ID 80959800

SIMOTION_FWSP_V4_3_SP1_HF17.zip
( 127486 KB )
D410, D425, D435, D445-1 und
D410-2, D425-2, D435-2, D445-2, D455-2
C240, C240 PN
V4.3 SP1 HF12 (V4.3.1.12)

Lieferfreigabe unter Beitrags-ID 68202648

SIMOTION_FWSP_V4_3_SP1_HF12.zip
( 126064 KB )
D410, D425, D435, D445-1 und
D410-2, D425-2, D435-2, D445-2, D455-2
C240, C240 PN
V4.3 SP1 HF9 (V4.3.1.9)

Lieferfreigabe unter Beitrags-ID 66522791

33119786_SIMOTION_FWSP_V4_3_SP1_HF9.zip ( 126397 KB )
D410, D425, D435, D445-1 und
D410-2 DP, D410-2 DP/PN, D425-2, D435-2, D445-2, D455-2
C240, C240 PN
V4.3 SP1 HF3 (V4.3.1.3)

Lieferfreigabe unter Beitrags-ID 61003253


33119786_SIMOTION_FWSP_V4_3_SP1_HF3.zip ( 126374 KB )
D410, D425, D435, D445-1 und D425-2, D435-2, D445-2, D455-2

C240, C240 PN

D410-2: V4.3 SP1 HF2 (V4.3.1.2)
alle anderen Geräte: V4.3 SP1 HF1 (V4.3.1.1)

Lieferfreigabe unter Beitrags-ID 60997586


33119786_SIMOTION_FWSP_V4_3_SP1_HF2.zip ( 125209 KB )
D410, D425, D435, D445-1 und D425-2, D435-2, D445-2, D455-2

C240, C240 PN

V4.3 SP1 HF1 (V4.3.1.1)

Lieferfreigabe unter Beitrags-ID 61002935


33119786_SIMOTION_FWSP_V4_3_SP1_HF1.zip ( 125231 KB )
D410, D425, D435, D445/D445-1/D445-2 und D455-2

C240, C240 PN

V4.2 SP1 HF12 (V4.2.1.12)

Lieferfreigabe unter Beitrags-ID 63272442

HF12 löst alle vorherigen HF der V4.2 SP1 ab.


33119786_SIMOTION_FWSP_V4_2_SP1_HF12.zip ( 100106 KB )

  SHA-256-checksum.txt (1 KB) 

Informationen zu SHA-256 finden Sie unter der Beitrags ID  109483101

D410, D425, D435 und D445/D445-1

C230-2, C240, C240 PN

V4.1 SP5 HF15 (V4.1.5.15)

Lieferfreigabe unter Beitrags-ID 53013769

SIMOTION_FWSP_V4_1_SP5_HF15.zip
( 74337 KB )
D410, D425, D435 und D445/D445-1

C230-2, C240, C240 PN

V4.1 SP5 (V4.1.5.6)

Lieferfreigabe unter Beitrags-ID 44466817

SIMOTION_FWSP_V4_1_SP5_HF6.zip
( 73743 KB )
D410, D425, D435 und D445/D445-1

C230-2, C240, C240 PN

V4.1 SP2 HF6

Lieferfreigabe unter Beitrags-ID 34789656

Für D410 beachten Sie bitte die nachfolgende Info-Datei.
  D410_FW-Update_information.wri ( 6 KB )

SIMOTION_FWSP_V4_1_SP2_HF6.zip
( 58683 KB )  

D410, D425, D435 und D445/D445-1

 

C230-2, C240, C240 PN

V4.1 SP2 HF3

Lieferfreigabe unter Beitrags-ID 34057368

SIMOTION SCOUT V4.1 SP2 + HF4 (inkl. FWSP) ist zusätzlich als Download verfügbar, siehe Beitrags-ID 34058968

 SIMOTION_FWSP_V4_1_SP2_HF3.zip
( 58679 KB )

Nähere Informationen zu den jeweiligen SIMOTION Versionen entnehmen Sie bitte den oben genannten Lieferfreigaben.

Bei SIMOTION P ist eine Hochrüstung der Firmware in Bezug auf die Abhängigkeit zu weiteren Windows Komponenten nicht möglich. 

Beachten Sie bitte nach dem Entpacken des Firmware Support Package die dort enthaltene Liesmich-Datei.

Durch die Installation eines FWSP wird die SCOUT Version nicht verändert.
Die Version des installierten FWSP ist über "Programme>SIMATIC>Information>Installed Software" bzw. über SCOUT (Hilfe > Info... > und Button "Systeminfo...") kontrollierbar.

Fremdsoftware - Lizenzbedingungen und Copyright Hinweise

Copyright Hinweise der in diesem Produkt enthaltenen Fremdsoftware, insbesondere Open Source Software, sowie anwendbare Lizenzbedingungen solcher Fremdsoftware finden Sie in der Datei Read_OSS.

Besonderer Hinweis für Wiederverkäufer:
Die Hinweise und die Lizenzbedingungen in der Datei Read_OSS.htm müssen an die Käufer weitergegeben werden, um Lizenzverstöße durch den Wiederverkäufer und den Käufer zu vermeiden.

  Read_OSS.ZIP (1,4 MB)

Availability of Source Code
Certain license conditions of third-party software components used in this product may require Siemens to provide you with the source code and additional information for such components. In most cases, Siemens provides this information on or with the device. In case Siemens is technically unable to do so, you may request a copy of this OSS source code against payment of shipping and handling charges. Please send your request to the address provided at the end of this section.

Siemens AG 
Digital Factory
Customer Services DF&PD
DF CS SD CCC TS
Gleiwitzer Str. 555
90475 Nürnberg, Deutschland
Internet: http://www.siemens.com/automation/support-request
Tel.: +49 911 895 7222
Email: support.automation@siemens.com

Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.