Tipo di articolo: FAQ, ID articolo: 33414377, Data articolo: 11/09/2012
(1)
Valuta

Quali CP IE supportano comandi (CMD) dell'FC10 "AG_CNTRL"?

  • Articolo
  • Riguarda prodotto/i

Descrizione
Con l'FC10 "AG_CNTRL" c'è la possibilità di sottoporre a diagnostica le connessioni. In caso di necessità tramite l'FC10 è possibile inizializzare la creazione di una nuova connessione.


Figura 01

Le seguenti azioni possono essere eseguite tramite comandi parametrizzabili:

  • lettura di informazioni della connessione.
    Sulla base di informazioni di stato si può decidere per tutte o per singole connessioni del CP IE se ha senso un reset della connessione;
  • reset di connessioni progettate.
    È possibile effettuare il reset di singole connessioni oppure di tutte le connessioni di un CP IE.

I comandi dell'FC10 "AG_CNTRL" sono ammessi solo per i servizi di comunicazione pubblici con i seguenti protocolli:
ISO-Transport, ISO-on-TCP (RFC1006), TCP e UDP

Ulteriori informazioni sui comandi dell'FC10 "AG_CNTRL" si trovano nel manuale "Blocchi di programma per CP S7 SIMATIC NET, Manuale di programmazione" nell’articolo con ID 30564821.

I seguenti comandi per la creazione e l'interruzione di connessioni non sono supportati da tutti i CP IE:
 

Comando Descrizione
CMD 6
"CN_DISCON"
connection disconnect
Questo comando resetta la connessione che è stata scelta con ID e LADDR. Il reset della connessione viene realizzato con una interruzione della connessione. Dati eventualmente memorizzati nello stack vanno perduti senza alcun avvertimento. Successivamente la connessione non viene creata automaticamente. Può essere ripristinata con il job Control "CON_STARTCON". Viene generata una voce nel buffer di diagnostica da cui si può desumere il risultato del job.
CMD 7
"CN_STARTCON"
start connection
Questo comando stabilisce una connessione che è stata scelta con ID e LADDR e che precedentemente era stata interrotta con il job Control "CON_DISCON". Viene generata una voce nel buffer di diagnostica da cui si può desumere il risultato del job.
Tabella 01

Nella tabella seguente sono riportate informazioni sui comandi realizzati sui CP IE che supportano FC10 "AG_CNTRL.
 

CMD Tipo Numero di ordinazione A partire dalla versione del firmware
0-5 CP343-1 Lean 6GK7343-1CX10-0XE0 2.1
0-5 CP343-1 6GK7343-1EX21-0XE0 1.0.17
0-5 CP343-1 6GK7343-1EX30-0XE0 2.0.16
0-5 CP343-1 Advanced 6GK7343-1GX21-0XE0 1.0.24
0-5 CP443-1 Advanced 6GK7443-1EX40-0XE0 2.2.35
0-5 CP443-1 Advanced 6GK7443-1EX41-0XE0 1.0.24
0-7 CP343-1 Lean 6GK7343-1CX10-0XE0 2.2
0-7 CP343-1 6GK7343-1EX30-0XE0 2.2
0-7 CP343-1 Advanced 6GK7343-1GX30-0XE0 1.0.23
0-7 CP343-1 Advanced 6GK7343-1GX31-0XE0 3.0
0-7 CP443-1 6GK7443-1EX20-0XE0 1.0.26
0-7 CP443-1 6GK7443-1EX30-0XE0 3.0
0-7 CP443-1 Advanced 6GK7443-1GX20-0XE0 2.0
0-7 CP443-1 Advanced 6GK7443-1GX30-0XE0 3.0
Tabella 02