×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: FAQ Beitrags-ID: 34391590, Beitragsdatum: 05.02.2009
(0)
Bewerten

Ausrichttoleranzen

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

 

FRAGE:

 

 

 

 

 

Welche Ausrichttoleranzen gibt es?


ANTWORT/ ABHILFE/ HINWEISE:

     
    Die erforderlichen Ausrichttoleranzen für Motor, Kupplung und Arbeitsmaschine ist den jeweiligen Maschinenhandbüchern zu entnehmen.
     

 

 

Beispiel:  Auszug aus dem Maschinenhandbuch, Beispiel 1LA4,
              vierpolig

 

 

nmax = 1500 rpm

xmax = 0,08 mm

 

nmax > 1500 rpm

xmax = 0,05 mm

 

 

 

nmax = 1500 rpm

xmax = 0,08 mm / 100 mm ØD

 

nmax > 1500 rpm

ymax = 0,05 mm / 100 mm ØD

 

 

 

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.