×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 34682229, Beitragsdatum: 20.02.2009
(0)
Bewerten

Lieferfreigabe: SIPLUS LOGO! TD

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

Aus der Produktreihe SIPLUS extreme steht folgendes SIPLUS LOGO! Textdisplay für den Einsatz im erweiterten Temperaturbereich und bei medialen Belastungen zur Verfügung. SIPLUS extreme ist die Produktfamilie mit veredelten Komponenten auf Basis von SIMATIC Standardprodukten.

 

Bestelldaten der neuen SIPLUS-Produkte:
 

  Basistyp Siplus-Typ Einsatzbereich

SIPLUS LOGO TD

6ED1055-4MH00-0BA0 6AG1055-4MH00-2BA0

-10°C - +60°C
mediale Belastung

Die oben genannten Typen sind einsetzbar für  mediale Belastung gemäß: ISA –S71.04 severity level G1; G2; G3  und EN60068-2-60 Ke4.
 

Informationen zu SIPLUS Produkten finden Sie unter: www.siemens.de/siplus

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren SIMATIC-Partner in Ihrer Siemens-Niederlassung.

Siemens-Partner im Internet

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.