×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Tipo di articolo: Esempio di applicazione ID articolo: 35934076, Data articolo: 06/03/2013
(0)
Valuta

SINAMICS G: Controllo di velocità con G120P, S7-300/400 (STEP 7 V5) con PROFIBUS

  • Articolo
  • Riguarda prodotto/i

Description:
This application contains general instructions on how to connect and commissioning the SINAMICS CU230P-2 DP to a PROFIBUS DP network.

The application describes each of the steps involved in creating an S7 project to control a SINAMIC G120 with the CU230P-2 DP via PROFIBUS, and how to control the inverter using a variable table.

 

Exclusion:
This description applies for SINAMICS G120 frequency inverters with Control Units CU230P-2 DP.

This application does not include any description of the following:

  • The SIMATIC STEP 7 programming tool
  • The basic commissioning of the frequency inverter
  •  Commissioning higher-level controls

 


Hardware configuration

 

Downloads

Content of Downloads

Download

Documentation (English)
Commissioning of CU230P 2 DP with Profibus
PDF_Commissioning_of_CU230P_2_DP_with_Profibus_en_V1.pdf ( 3093 KB )
Zip-File
CU230P_2_DP_Control_en.zip
CU230P_2_DP_Control_en.zip ( 245 KB )

 

History

Version Date

Modification

V1.0 06.05.2009 First Edition

 

Search terms: motioncontrol_apc_applications

 

Avvertenze di sicurezza
Per proteggere l’infrastruttura tecnica, i sistemi, i macchinari e le reti da minacce cyber, è necessario implementare (e salvaguardare continuamente) un concetto IT Security complessivo che sia conforme agli standard della tecnica correnti. I prodotti e le soluzioni di Siemens formano solo una parte di tale concetto. Ulteriori informazioni sulla Cyber Security si trovano sotto
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Valuta articolo
Richieste e feedback
Come vuoi procedere?
Avvertenza: il feedback si riferisce sempre all'articolo/al prodotto attuale. Il tuo messaggio verrà inviato ai redattori dell'Online Support. Se il tuo feedback lo richiede riceverai una risposta entro qualche giorno. Se non sono necessari ulteriori chiarimenti non ti invieremo alcun messaggio.
Sostegno per la statistica
Con questa funzione gli ID del risultato di ricerca saranno visualizzati secondo il numero desiderato (formato .txt)

Generare elenco
Copiare URL
Visualizzzare questa pagina nel nuovo design
Cockpit mySupport