×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 36636041, Beitragsdatum: 03.07.2009
(0)
Bewerten

SINUMERIK 840D sl: Freigabe der NCU-System-SW 1.4 SP2.

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Die NCU-Systemsoftware SW-Stand 1.4 SP2   mit HMI Embedded   und HMI ShopMill   und HMI ShopTurn ist freigegeben und seit Anfang 07/2009 verfügbar. Diese Software ist ein Pflegestand.  Die Zertifizierung nach  IEC 61508 wird beantragt, liegt aber z. ...

Die NCU-Systemsoftware SW-Stand 1.4 SP2

  mit HMI Embedded
  und HMI ShopMill
  und HMI ShopTurn

ist freigegeben und seit Anfang 07/2009 verfügbar. Diese Software ist ein Pflegestand.  Die Zertifizierung nach  IEC 61508 wird beantragt, liegt aber z. Zt. noch nicht vor.  Deshalb wird bei Bestellungen der aktuellen SW  noch nicht auf die neue Version substituiert. Dies geschieht, sobald das Zertifikat vorliegt. Die Pflegeverträge werden beliefert.

 

1. Funktionsverbesserungen gegenüber SW 1.4 SP1 HF9 (siehe auch 32252954)
+ keine
  Beseitigung von Randbedingungen:
+ siehe Hochrüstanleitung

2. Freigegebene Komponenten
 

Bestellnummer Bezeichnung für Hardware

NCU 710.1 /.2
NCU 720.1 /.2
NCU 730.1 /.2
NCU-System-SW 1.4 SP2 V01.04.02.00.003

Exportversionen auf CF Card mit Lizenz

6FC5840-1YG10-8YA0 CNC-SOFTWARE 6-3
MIT HMI EMBEDDED; EXPORT
 
6FC5841-1YG10-7YA0 CNC-SOFTWARE 6-3
UND SHOPMILL-HMI; EXPORT
 
6FC5842-1YG10-7YA0 CNC-SOFTWARE 6-3
UND SHOPTURN-HMI; EXPORT
 
6FC5840-3YG10-8YA0 CNC-SOFTWARE 31-5
MIT HMI EMBEDDED; EXPORT
 
6FC5841-3YG10-7YA0 CNC-SOFTWARE 31-5
UND SHOPMILL-HMI; EXPORT
 
6FC5842-3YG10-7YA0 CNC-SOFTWARE 31-5
UND SHOPTURN-HMI; EXPORT
 
Standardversionen auf CF Card mit Lizenz
6FC5840-1XG10-8YA0 CNC-SOFTWARE 6-3
MIT HMI EMBEDDED;
 
6FC5841-1XG10-7YA0 CNC-SOFTWARE 6-3
UND SHOPMILL-HMI; (
 
6FC5842-1XG10-7YA0 CNC-SOFTWARE 6-3
UND SHOPTURN-HMI;
 
6FC5840-3XG10-8YA0 CNC-SOFTWARE 31-5
MIT HMI EMBEDDED;
 
6FC5841-3XG10-7YA0 CNC-SOFTWARE 31-5
UND SHOPMILL-HMI;
 
6FC5842-3XG10-7YA0 CNC-SOFTWARE 31-5
UND SHOPTURN-HMI;
 
Export und Standardversion auf DVD ohne Lizenz
6FC5840-3YC10-8YA8 CNC-SOFTWARE 6-3/31-5
MIT HMI-EMBEDDED EXPORT,
 
6FC5841-3YC10-7YA8 CNC-SOFTWARE 6-3/31-5  SHOPMILL-HMI, EXPORT,  
6FC5842-3YC10-7YA8 CNC-SOFTWARE 6-3/31-5   SHOPTURN-HMI, EXPORT,  
6FC5840-3XC10-8YA8 CNC-SOFTWARE 6-3/31-5 
HMI-EMBEDDED,
 
6FC5841-3XC10-7YA8 CNC-SOFTWARE 6-3/31-5  UND SHOPMILL-HMI,  
6FC5842-3XC10-7YA8 CNC-SOFTWARE 6-3/31-5  UND SHOPTURN-HMI,  

3. Hochrüstanleitung

NCU_EMB_14_SP2_00.pdf ( 77 KB )

NCU_SM_14_SP2_00.pdf ( 119 KB )

NCU_ST_14_SP2_00.pdf ( 140 KB )

 

4. Verträglichkeiten

compat_NCU_SW1424_SP2_00.pdf ( 16 KB )

5. Randbedingungen / Funktionseinschränkungen

Restrict_NCU_SW14_24_SP2_00.pdf ( 4 KB )

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.