×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 36752540, 文档发布日期 2017年1月24日
(9)
评估

哪些 PROFINET 节点支持通过拓扑组态(无可互换介质更换模块)自动调试和无拓扑组态更换设备功能?

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品
通过拓扑组态和无拓扑组态自动调试 (无可互换介质更换模块)

通过拓扑组态自动调试 (无可互换介质更换模块)

IO 设备支持自动调试(无可互换介质更换模块)可被轻松替换。

这些 IO 设备属性有以下的特点:

  • 无可互换介质(例如 MMC 卡)用来存储设备名称。
  • 设备名称无需由 PG 分配。

替换的 IO 设备不再通过互换介质或 PG 来获取设备名称。IO 控制器通过组态的网络拓扑和网络的相互连接关系来确认 IO 设备。该功能要求设备必须支持 LLDP(链路层发现协议)。当前网络拓扑必须与实际组态拓扑相同。

支持自动调试的 IO 控制器(无互换介质更换模块)如下:

 

 Registrierung notwendig  36752540_profinet_io_controller_list_en.pdf (68,3 KB)

支持自动调试的 IO 设备(无互换介质更换模块)如下:

 Registrierung notwendig  36752540_profinet_io_device_list_en.pdf (66,1 KB)

无拓扑组态更换设备

ET 200SP
如果设备名称保存在接口模块附加的总线适配器 (BA 2xRJ45 or 2xFC),你可以无需PG 和拓扑组态更换它。
当使用存储在总线适配器和接口模块的设备名称时,你会有不同的应用场景。
  

 接口模块无设备名称接口模块有设备名称
总线适配器无设备名称无可用的设备名称使用总线适配器的名称,并将该名称拷贝到接口模块。
总线适配器有设备名称使用总线适配器的名称并将该名称拷贝至接口模块使用总线适配器的名称,如果接口模块名称与总线适配器不同,还将总线适配器的名称拷贝到接口模块。

表一

下方的接口模块设备名称存贮在总线适配器中。

  • ET 200SP IM 155-6 PN HF 订货号 6ES7155-6AU00-0CN0 固件版本 V2.0 及以上。
  • ET 200SP IM 155-6 PN ST 订货号 6ES7155-6AA00-0BN0 和 6ES7155-6AU00-0BN0 固件版本 V3.1 及以上。

ET 200pro
接口模块 IM154-4 PN、高性能和连接模块 CM IM PN M12, 7/8" 及 CM IM PN PP Cu 都有内部存储器来存储设备名称。因此当无 PG 更换模块,设备名称的有效性有不同的场景。
 

设备名称场景设备名称有效性
CM 和 IM 设备名称 = 空MAC 地址 (无设备名称)
设备名称 CM=IM 或 IM=CMCM 设备名称
设备名称 CM≠IM 或 IM≠CMCM 设备名称
设备名称 CM=ok 及 IM=空CM 设备名称
设备名称 IM=ok 及 CM=空IM 设备名称

表二

下方的接口模块设备名称存贮在附加的连接模块:

  • ET 200pro IM 154-4 PN 订货号 6ES7154-4AB10-0AB0 固件 V6.0 及以上

 


 

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.