×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Anwendungsbeispiel Beitrags-ID: 36815243, Beitragsdatum: 14.11.2011
(1)
Bewerten

SINAMICS S: Safety-Ansteuerung eines S120 mit S7-300/400 (STEP 7 V5) über PROFIBUS mit Safety Integrated (via TM54F)

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

Aufgabenstellung:
Die in den SINAMICS S120-Antrieben integrierten erweiterten Sicherheitsfunktionen sollen über Hardware-Signale durch ein TM54F angesteuert werden. Die Antriebe werden von dem im SINAMICS integrierten EPOS positioniert. Beide Antriebe verwenden unterschiedliche Sicherheitsfunktionen. Die sicherheitsgerichtete logische Vorverarbeitung der Eingangssignale wird in einer F-CPU erledigt.

Dieses Funktionsbeispiel basiert auf dem SINAMICS S120 Trainingskoffer (6ZB2 480-0BA00) und dem SAFETY Trainingskoffer.

Lösung:
Siehe folgende Dokumentation:

Downloads

Inhalt der Downloads Version

Download

Dokumentation (Deutsch) V1.1
(für SINAMICS V2.6 SP1)
36815243_mc_fe_i_010_v11_de.pdf ( 2548 KB )
Projekt Mc_fe_i_010_V11_de.zip ( 1382 KB )
Dokumentation (Deutsch) V2.0
(für SINAMICS V4.4)
36815243_MC_FE_I_010_V20.pdf ( 6615 KB )
Projekt 36815243_MC_FE_I_010_V20.zip ( 991 KB )

 Historie

Version Datum

Änderung

V1.1 10/2009 Überarbeitung für SINAMICS FW2.6 SP1
V2.0 10/2011 Überarbeitung für SINAMICS FW4.4

Suchbegriff:
motioncontrol_apc_applications

 

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.