×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 37952784, Beitragsdatum: 11.08.2009
(0)
Bewerten

Lieferfreigabe: Schleichschaltglieder 2S/1Ö oder 1S/2Ö bei 3SE51/52

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

Neue Positionsschalter 3SE5 mit Schleichschaltgliedern 2S/1Ö oder 1S/2Ö mit und ohne Überschneidung.

Termin für die Lieferfreigabe : 2009-08-03



Neue Positionsschalter 3SE5 mit Schleichschaltgliedern 2S/1Ö oder 1S/2Ö mit und ohne Überschneidung (aus Ergänzugsprogramm L2a).

Lieferumfang:
Basisschalter Kunststoff: 31 und 50 mm; EKS;
Basisschalter Metall: 40 mm, 56 mm, EKS,Atex,
ungekapselte Positionsschalter
Schaltelemente

Wir haben 3 Schaltglieder anstatt 2 Schaltglieder ( bei 3SE2) auf gleichem Einbauraum.


Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.