×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: FAQ Beitrags-ID: 38549111, Beitragsdatum: 02.02.2010
(0)
Bewerten

Die C7-6xx Komplettgeräte werden im Oktober 2010 typgestrichen – welche Nachfolger gibt es?

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

Migration von SIMATIC C7-Applikationen
Bestehende SIMATIC C7-Applikationen können umgestellt werden auf eine Lösung mit Hardwarekomponenten, oder auf Basis der Software-SPS SIMATIC WinAC MP und SIMATIC Multi Panels.

Starterpakete
Zusätzlich stehen Starterpakete auf Basis SIMATIC WinAC MP und SIMATIC Multi Panel mit bis zu 30% Preisvorteil zur Verfügung. Die Starterpakete sind in folgenden Kombinationen erhältlich:

  • Multi Panel und WinAC MP
  • Multi Panel, WinAC MP und ET200M

Nähere Informationen zu WinAC MP und den Starterpaketen und deren Umfang siehe Beitrags-ID: 34895249.

Bestellnummern der empfohlenen Nachfolgertypen (Starterpakete)
 

Bisherige Lösung mit
SIMATIC C7-6xx
Neue Lösung Bestellnummer
Starterpaket
C7-635 6" Key
C7-635 6" Touch
SIMATIC MP 177 6" Touch 6AV6652-2JC01-2AA0
SIMATIC WinAC MP 177 1)
wie oben, zusätzlich mit ET200M 6AV6652-2JD01-2AA0
C7-636 6" Key SIMATIC MP 277 8" Key 6AV6652-3LC01-1AA0
SIMATIC WinAC MP 277 1)
wie oben, zusätzlich mit ET200M 6AV66523LD01-1AA1
C7-636 6" Touch SIMATIC MP 277 8" Touch 6AV6652-3MC01-1AA0
SIMATIC WinAC MP 277 1)
C7-636 10" Key SIMATIC MP 277 10" Key 6AV6652-3NC01-1AA0
SIMATIC WinAC MP 277 1)
C7-636 10" Touch SIMATIC MP 277 10" Touch 6AV6652-3PC01-1AA0
SIMATIC WinAC MP 277 1)
wie oben, zusätzlich mit ET200M 6AV6652-3PD01-1AA0

Bestellnummern der empfohlenen Nachfolgertypen (Einzelkomponenten)
 

Bisherige Lösung mit
SIMATIC C7-6xx
Neue Lösung Bestellnummer
C7-613 4" SIMATIC OP 73 6AV6641-0AA11-0AX0
SIMATIC CPU 313C 6ES7313-5BF03-0AB0
C7-635 6" Key
C7-635 6" Touch
SIMATIC MP 177 6" Touch 6AV6642-0EA01-3AX0
SIMATIC WinAC MP 177 1) 6ES7671-4EE00-0YA0
C7-636 6" Key SIMATIC MP 277 8" Key 6AV6643-0DB01-1AX1
SIMATIC WinAC MP 277 1) 6ES7671-5EF01-0YA0
C7-636 6" Touch SIMATIC MP 277 8" Touch 6AV6643-0CB01-1AX1
SIMATIC WinAC MP 277 1) 6ES7671-5EF01-0YA0
C7-636 10" Key SIMATIC MP 277 10" Key 6AV6643-0DD01-1AX1
SIMATIC WinAC MP 277 1) 6ES7671-5EF01-0YA0
C7-636 10" Touch SIMATIC MP 277 10" Touch 6AV6643-0CD01-1AX1
SIMATIC WinAC MP 277 1) 6ES7671-5EF01-0YA0

 1) Es wird immer die neueste Version von WinAC MP geliefert.

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit