Tipo de artículo: FAQ, ID de artículo 38549111, Fecha del artículo: 14/02/2010
(0)
Evaluar

Los equipos compactos C7-6xx se descatalogaron a partir de Octubre del 2010, ¿Qué sustitutos existen?

  • Artículo
  • Relacionado con producto(s)

Migración de las aplicaciones SIMATIC C7
Las aplicaciones SIMATIC C7 existente se pueden migrar a una solución con componentes hardware o basada en el software PLC SIMATIC WinAC MP y los SIMATIC MultiPanel.

Paquetes de inicio
Adicionalmente, se dispone de paquetes de inicio basados en SIMATIC WinAC MP y SIMATIC MultiPanel con un precio de hasta el 30% mas económico. Los paquete de inicio se pueden obtener usando las siguientes combinaciones:

  • Multipanel y WinAC MP
  • Multipanel, WinAC MP y ET200M

Información detallada sobre WinAC MP y los paquetes de inicio está disponible en la página del Customer Support con número ID 34895249.

Números de referencia y sustitutos recomendados

 

Solución hasta ahora con
SIMATIC C7-6xx
Nueva solución Número de referencia
Paquete inicial
C7-635 6" Teclas
C7-635 6" Touch
SIMATIC MP 177 6" Touch 6AV6652-2JC01-2AA0
SIMATIC WinAC MP 177 1)
Como arriba, adicionalmente con una ET200M 6AV6652-2JD01-2AA0
C7-636 6" Teclas SIMATIC MP 277 8" Teclas 6AV6652-3LC01-1AA0
SIMATIC WinAC MP 277 1)
Como arriba, adicionalmente con una ET200M 6AV66523LD01-1AA1
C7-636 6" Touch SIMATIC MP 277 8" Teclas 6AV6652-3MC01-1AA0
SIMATIC WinAC MP 277 1)
C7-636 10" Teclas SIMATIC MP 277 10" Teclas 6AV6652-3NC01-1AA0
SIMATIC WinAC MP 277 1)
C7-636 10" Touch SIMATIC MP 277 10" Touch 6AV6652-3PC01-1AA0
SIMATIC WinAC MP 277 1)
Como arriba, adicionalmente con una ET200M 6AV6652-3PD01-1AA0

Números de referencia de los tipos sustitutos recomendados (componentes individuales)

 

Solución hasta ahora con
SIMATIC C7-6xx
Nueva solución Número de referencia
C7-613 4" SIMATIC OP 73 6AV6641-0AA11-0AX0
SIMATIC CPU 313C 6ES7313-5BF03-0AB0
C7-635 6" Teclas
C7-635 6" Touch
SIMATIC MP 177 6" Touch 6AV6642-0EA01-3AX0
SIMATIC WinAC MP 177 1) 6ES7671-4EE00-0YA0
C7-636 6" Teclas SIMATIC MP 277 8" Teclas 6AV6643-0DB01-1AX1
SIMATIC WinAC MP 277 1) 6ES7671-5EF01-0YA0
C7-636 6" Touch SIMATIC MP 277 8" Touch 6AV6643-0CB01-1AX1
SIMATIC WinAC MP 277 1) 6ES7671-5EF01-0YA0
C7-636 10" Teclas SIMATIC MP 277 10" Teclas 6AV6643-0DD01-1AX1
SIMATIC WinAC MP 277 1) 6ES7671-5EF01-0YA0
C7-636 10" Touch SIMATIC MP 277 10" Touch 6AV6643-0CD01-1AX1
SIMATIC WinAC MP 277 1) 6ES7671-5EF01-0YA0

1) Siempre se suministra la versión más moderna del WinAC MP.