×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 38626434, Beitragsdatum: 22.09.2009
(0)
Bewerten

Lieferfreigabe: Innovierte S7-300 Stromversorgungen PS307

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

Die innovierten Stromversorgungen für SIMATIC S7-300 sind ab sofort zur Lieferung ab Lieferzentrum Nürnberg (ORG-ID AV000624) freigegeben.

Die neuen SIMATIC S7-300 Stromversorgungen PS307 mit 24 V/2 A, 5 A und 10 A zeichnen sich gegenüber den Vorgängerprodukten insbesondere durch eine um 20-33% geringere Baubreite sowie eine automatische Eingangsspannungsbereichsumschaltung aus und sind abwärtskompatibel zu den Vorgängerprodukten.

Funktionelle Highlights

  • 20-33% geringere Baubreite (z.B. 80 mm anstelle 120 mm bei der 10 A-Version)
  • Automatische Spannungsbereichsumschaltung 120/230 V (bisher manuell)
  • ATEX Konformität
  • Approval für UL hazardous location (UL 1604)
  • abwärtskompatibel zu den Vorgängerprodukten

Ansonsten bleiben die bekannten Leistungsmerkmale unverändert, inklusive des Verbindungsbügels zur CPU, der im Lieferumfang enthalten ist.
 

Kundennutzen

  • Platzersparnis auf der S7-300 Schiene
  • Kosteneinsparung durch Vermeidung von Ausfällen aufgrund von Fehlbedienung des Spannungswahlschalters
     
Lieferprogramm, Varianten, Zubehör
 
  Bezeichnung Bestellnummer
Ÿ PS307 2 A, AC 120/230 V, DC 24 V/2 A 6ES7307-1BA01-0AA0
Ÿ PS307 5 A, AC 120/230 V, DC 24 V/5 A 6ES7307-1EA01-0AA0
Ÿ PS307 10 A, AC 120/230 V, DC 24 V/10 A 6ES7307-1KA02-0AA0
Ÿ Montageadapter für 35 mm Hutschiene 6EP1971-1BA00


Weiterführende Information

 

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.