STEP 7 (TIA Portal) 中使用S7-1200/1500控制器,怎样将整型转化为实数或将实数转化为整型用于模拟量输入和输出?
-
文档
-
涉及产品
STEP7(TIA Portal)的用户程序中提供了模拟值转换的指令。
说明:
可以使用 SCALE_ X “缩放” 和 NORM_X “标准化”来转化模拟量值。这些功能块位于 STEP 7(TIA Portal)“指令”任务卡中,“基本指令”下的“转换操作”中。 功能与参数的详细说明参考 STEP 7 在线帮助。若要取得某个功能块的在线帮助,需选中该块 ( 如 SCALE_X ) 然后按下“F1” 键。
下面的例子中假设测量范围是单极性的。整数值介于 0 到 27648 之间。
下面的值是由转换(例如,通过电流测量转换为温度)所产生的:
整形值 (模拟值) | 测量值 (在 0-20mA 范围) | 测量值 (在 4-20mA 范围) | 物理值 |
---|---|---|---|
0 | 0.0 | 4.0 | 20°C |
6912 | 5.0 | 8.0 | 52.5°C |
13824 | 10.0 | 12.0 | 85°C |
20736 | 15.0 | 16.0 | 117.5°C |
27648 | 20.0 | 20.0 | 150°C |
例子 1 - 模拟值转换为物理值(模拟量输入,以转换温度为例)
上限最大27648和下限最小0转换后对应最大150°C和最小20°C 。由于输入值是整数数据类型,输出值被转换为实数数据类型,功能块 NORM_X 可将整数转化为实数。在测量范围 0-20mA 内,值20000对应的测量值为14.4676mA 。

图. 1
如图. 1 中连接的两个功能块运算,功能块 NORM_X 的输入值和功能块 SCALE_X 的输出值之间有如下的定义:
NORM_X_VALUE - NORM_X_MIN | SCALE_X_OUT - SCALE_X_MIN | |
------------------------------------------- | = | ----------------------------------------- |
NORM_X_MAX - NORM_X_MIN | SCALE_X_MAX - SCALE_X_MIN |
如果功能块 NORM_X 的输入值“VALUE”为 20000,上下限值如图. 01 所示,那么功能块 SCALE_X 输出值“OUT” 有如下的数值:
20000 - 0 | SCALE_X_OUT - 20 | |
------------- | = | ----------------------- |
27648 - 0 | 150 - 20 | |
| ||
SCALE_X_OUT = 114.04 (表示 114.04°C) |
例子 2 - 将物理值转换为模拟值(模拟量输出,以控制输出为例)
由于输入是实数值需要转化为输出的整数值,功能块 SCALE_X 将实数转化为整数。整数值 27648 对应于输出范围上限 ,整数值 0 对应于输出范围下限。例如,控制输出65.0,其转换的模拟值为19968,该模拟值对应的电流值为14.4445mA(输出范围0~20mA)。

图. 2
注意:
若要改变功能块转化的数据类型,可以点击该块上黄色的箭头。从下拉菜单中可以选择需要转化的数据类型。必须改变相应的参数,因为参数的数据类型已经改变。

图. 3
关键字:
电压,温度和电阻测量,压力传感器。
- 德语
- 英语
- 法语
- 意大利语
- 西班牙语
- 存在技术问题/疑问:请询问技术支持人员
- 想要在我们的论坛上开展讨论,并与其它用户交流经验
- 想要为一个或多个产品创建 CAx 数据
- 想要向我们发送有关此 文档 的反馈