Beitragstyp: FAQ, Beitrags-ID: 39709060, Beitragsdatum: 13.05.2015
(6)
Bewerten

Welche Baugruppen und deren Firmware-Stände sind für PCS 7 freigegeben und wie können diese hochgerüstet werden?

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Eine Übersicht, welche Baugruppen in welcher PCS 7-Version freigegeben sind, finden Sie in folgenden Handbüchern.
 
 PCS 7-Version -- Freigegebene Baugruppen Beitrags-ID
 PCS 7 V8.1/ V8.1 SP1 106210481 
 PCS 7 V8.0 SP2 92378282 
 PCS 7 V8.0 SP1 68157377 
 PCS 7 V8.0 61187475 
 PCS 7 V7.1 SP3/ V7.1 SP4 79719965 
 PCS 7 V7.0 SP1 28739248 
 PCS 7 V7.0 24831707 
 PCS 7 V6.1 21406213 
 PCS 7 V6.0 15229053 
 PCS 7 V5.2 8774030 
 PCS 7 V5.1 7174990 
Tabelle 01
   
Hinweis
Falls mit einem Service Pack (SP) einer PCS 7-Version weitere Baugruppen freigegeben wurden, ist dies in der "Liesmich" des entsprechenden Service Pack dokumentiert.

Firmware-Stand auslesen
Den aktuellen Firmware-Stand Ihrer Baugruppe können Sie im SIMATIC Manager oder in der HW-Konfig  über das Menü:
"Zielsystem > Diagnose/Einstellung > Baugruppenzustand oder Zielsystem  > Baugruppenzustand" abfragen. Sie müssen dafür die gewünschte Baugruppe vorher angewählt haben. In der HW-Konfig können Sie alle Baugruppen mit ladbarer Firmware (auch I/O Module) über diese Funktion auslesen.
   
Bild 01

  
Die aktuellen Firmware-Stände mit einer Beschreibung zur Hochrüstung von S7-400 CPUs finden Sie unter der Beitrags-ID 40945038
  
Aktuelle Firmware-Stände zur Hochrüstung von CP 443-1 finden Sie unter folgendem Link:
  
 Verwendeter CP  Link 
 Firmware Updates CP 443-1 CP443-1-Firmware Update *)
 Firmware Updates CP 443-5 Extended CP443-5Extended-Firmware Update *)
Tabelle 02
*) Über die Sprachumstellung in der Kopfzeile erhalten Sie die Downloads in der entsprechenden Landessprache.

Detaillierte Hinweise zum Hochrüsten und Auslesen der Baugruppen finden Sie ab PCS 7 V6.0 im Handbuch "Serviceunterstützung und Diagnose". Links zu den Handbüchern entnehmen Sie der folgenden Tabelle:
  

Handbuch Beitrags-ID 
 Serviceunterstützung und Diagnose V8.1 SP1 Kapitel 4.3 und Kapitel 8 90682682 
 Serviceunterstützung und Diagnose V8.1 Kapitel 3.3 und 7.18.7 109476172 
 Serviceunterstützung und Diagnose V8.0 SP1 Kapitel 3.3 und 7.18.7 68157287 
 Serviceunterstützung und Diagnose V8.0 Kapitel 3.3 und 7.18.7 61187456 
 Serviceunterstützung und Diagnose V7.1 Kapitel 2.3 und 6.16.7 36195904 
 Serviceunterstützung und Diagnose V7.0 Kapitel 1.3 und 5.16.7 24449644 
 Serviceunterstützung und Diagnose V6.0 Kapitel 1.3 und 5 15236128 
Tabelle 03
  
      
Hinweise
  • Da die IM 467 weder CiR (Configuration in Run) unterstützt noch für ein H-System einsetzbar ist, ist diese Baugruppe auch nicht für PCS 7 freigegeben. Die IM 467 kann als vereinfachte Variante des CP443-5 Extended betrachtet werden. Die Funktionen der IM 467 sind auch mit dem CP443-5 Extended verfügbar - aus diesem Grund ist der CP443-5 Extended einzusetzen und in HW-Konfig ein CP 443-5 Extended zu projektieren.
  • Die Vorteile von PCS 7, wie z. B. Technologische Hierarchie, PCS 7-Bibliotheken, SFC und PCS 7-Meldesystem (z. B. Alarm_8P Baustein), werden durch die S7-300 CPUs nicht unterstützt. Der Funktionsumfang der S7-300 CPUs ist dafür nicht ausreichend. Die S7-300 CPUs können ohne Verwendung von PCS 7-Bausteinen und Funktionen (Bibliotheken) mit dem SIMATIC Manager (auch HW-Konfig) bearbeitet und mit CFC programmiert werden. Das Applikationsbeispiel "Integration von S7-300 Package Units in SIMATIC PCS 7 mit PCS 7 Industry Library " beschreibt u. a. die Projektierungsschritte zur Integration der S7-300 CPUs in Form von Package Units in PCS 7.

Ergänzende Suchbegriffe
Hardware-Update, Updates, FW 10447706, 20383858, 6932456