×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 39718396, 文档发布日期 2019年2月27日
(23)
评估

SIMATIC 面板和工业计算机能用于什么化学环境?

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品
本条目提供 SIMATIC HMI 面板的前面板及表面的抗化学环境相关信息。

描述


SIMATIC 人机界面的前置面板,是保证人机界面产品正常运行的重要组成。当前置面板受到环境或化学物质的侵蚀,会出现膨胀、剥落、溶解或变形等情况。甚至出现人机界面无法正常操作使用的情况。

为避免以上情况的出现,SIMATIC 人机界面根据相关国际通用标准,进行了各种测试。在不存在国际通用标准的情况下,西门子根据企业产品标准,制定了严格的测试过程和流程。

相关 SIMATIC 人机界面产品的测试结果如下表所示,不同型号产品的测试内容可能存在区别。

  • 测试内容
    人机界面处于控制柜以外的部分均进行了相关测试。包括:密封条,前面板、前置装饰膜 / 触摸板间的粘结剂。
  • 测试步骤
    如下表所示,列出不同型号产品在何种情况下进行了哪些测试。
    在测试条件中列明了测试的持续时间和温度。特殊情况以脚标的方式注明。
  • 测试物质失效
    当发现某些测试物质失效,会根据测试结果选择其他化学性质类似的材料再次进行测试。
  • 为用户定制的其他化学物质测试
    客户可以联系西门子当地的分支机构,通过付费的方式,申请对其他化学物质进行测试。收费标准取决于测试时间以及测试内容,如:测试物质的数量、测试对象的数量,以及化学物质的相关运输、采购、保存成本等。一般收费标准在每测试 €1000 到 €1500 之间。

PDF文件中列出了所有的前面板1)经过测试的设备,以及前面板和参考设备具有相同特性的设备。
1) 前面板包含装饰箔、塑料、封条和触摸膜 (用于触摸设备上)。

  evice_List_e.pdf (12,1 KB)

1.) 测试环境和化学品的类型
测试所用的化学品及测试环境在下表中列出。测试品被涂上一层化学物进行测试。 

测试物和测试环境
No.测试物温度
 [°C]
时间
 [h]
测试结果
1珩磨油 Castrol Honilo 9815072无可见变化
2超级发动机燃料2072无可见变化
3柴油2072无可见变化
4菜油5072无可见变化
5亚麻子油2072无可见变化
610% 盐酸201)变色
7无痕酒精西多林清洗剂2072无可见变化
810% 苛性钠溶液201)变色
9乙醇2072无可见变化
10汽油2072无可见变化
11溶剂 (碱性)2072无可见变化
12丙酮2072变色
13DOT 4 制动液5072无可见变化
1410% 双氧水2072无可见变化

1) 72 小时内操作10次:喷洒,然后风干。.
 

注意
粘合剂对侵略性强的油类、清洗剂和溶剂没有长时间的抵抗力。

前面板持续暴露在化学物质环境中达 72 小时(声明:无法测试产品在相关化学物质中永久暴露的结果)。

测试结果基于表格中的特定测试时间。

玻璃前面板的电阻型产品的抗侵蚀性,优于其他类电阻型产品。



2 符合 DIN EN 60068-2-42 的单一气体测试
注意
测试仅用于前面板(包括:密封条、塑料装饰、触摸板、玻璃前面板), 而非整个设备。


 


测试物和测试环境
No.测试气体 浓度
[ppm]
相对湿度
[%]
温度
 [°C]
时间
 [天]
测试结果
1SO225752510无可见变化

3. 对于玻璃前面板的 HMI 设备的其他化学物质测试

如下表所列的测试条件和测试物质。已在测试物质上覆盖 PE 膜,避免物质蒸发影响测试结果。


测试物和测试环境
No.测试培养基温度.
[°C]
时间
 [h]
测试结果
1自来水40168无可见变化
2drana D 601-01(乳液20%)-外壳40168无可见变化
3CareCut ES 3(无水混和)- BP40168无可见变化
4Ecocool 0055(乳液20%)- fuches - dea40168 无可见变化
5Ecocool S-HL(乳液20%)- Fuchs-Dea40168无可见变化
6Ecocut 710le(注意水的混和)- fuches - dea40168无可见变化
7Ilobroach 11 (无水混合) - BP40168无可见变化
8Macron 805 M- 10 VEG (无水混合) - 外壳40168无可见变化
9Sitala A 2407 (乳液 20%) - 外壳40168 无可见变化
10Superedge SW 133 (乳液 20%) - BP40168 无可见变化


4. 对 Outdoor HMI 设备的其他化学物质测试

在测试设备上涂抹以下物质,并在室温下暴露24小时。



测试物和测试条件
No.测试培养基温度
 [°C]
时间
 [h]
测试结果
1甲醇20>24 h无可见变化
2
  • 稀释剂
20>24 h无可见变化
3醋酸<50%20>24 h无可见变化
4
  • 表面活性剂
20>24 h无可见变化
5
  • 苛性钠溶液<40%
20>24 h无可见变化
6航空燃料20>24 h无可见变化
7柴油20>24 h无可见变化
8汽油20>24 h无可见变化
920>24 h无可见变化
10 5% 盐水20>24 h无可见变化
11双氧水20>24 h无可见变化
12 制动液20>24 h无可见变化


其他关键字
22591016, 11623359, 19137226, 6838448, 洗涤剂, 溶剂, 强腐蚀性化学物质, 腐蚀, 化学物质, 汽油, 电阻, 酸, 苛性碱溶液, 测试基,碱性, 污染环境, 流体, 稳定的, 可持续, 抗腐蚀, 疲劳强度, 耐久性, 酒精, 乙醇, 过氧化氢, 丙酮, 氢氧化钠, Sodium hydroxide, 盐酸, HCl, 二氧化硫, 润滑脂, 公差, 硅树脂







安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.