TypeError: null is not an object (evaluating 'e.InfoTypes') https://support.industry.siemens.com/cs/v.1.16.43178/src.js:63 in l https://support.industry.siemens.com/cs/v.1.16.43178/src.js:19 in d https://support.industry.siemens.com/cs/v.1.16.43178/src.js:19 in fireWith https://support.industry.siemens.com/cs/v.1.16.43178/src.js:19 :0 https://support.industry.siemens.com/cs/v.1.16.43178/src.js:19 https://support.industry.siemens.com/cs/v.1.16.43178/src.js:19 in d https://support.industry.siemens.com/cs/v.1.16.43178/src.js:19 in fireWith https://support.industry.siemens.com/cs/v.1.16.43178/src.js:19 https://support.industry.siemens.com/cs/v.1.16.43178/src.js:19 in d https://support.industry.siemens.com/cs/v.1.16.43178/src.js:19 in fireWith https://support.industry.siemens.com/cs/v.1.16.43178/src.js:27 in i https://support.industry.siemens.com/cs/v.1.16.43178/src.js:27 in i Welche Geräte können direkt mit einem Panel verbunden werden? - ID: 40923010 - Industry Support Siemens
Beitragstyp: FAQ, Beitrags-ID: 40923010, Beitragsdatum: 02.02.2010
(0)
Bewerten

Welche Geräte können direkt mit einem Panel verbunden werden?

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

Beschreibung:
Einige (Automatisierungs-)Geräte können direkt an ein Panel angeschlossen werden und benötigen keine CPU als Netzübergang (Kommunikations-Gateway).

In den nachfolgenden Tabellen finden Sie eine Übersicht und Links zu bestehenden Beiträgen mit Anleitungen, wie Sie ein bestimmtes Gerät mit einem (WinCC flexible projektierten) Panel verbinden können.

Automatisierungsgeräte:
 

Produkt Koppelungsart Anleitung
FM353 (Schrittmotor) bzw.
FM354 (Servomotor)
PROFIBUS Beitrags-ID: 19835185 über ET 200
MPI Beitrags-ID: 19835185 über ET 200
FM 357-2
(Mehrachsbaugruppe)
PROFIBUS Beitrags-ID: 1924531
MICROMASTER
(Frequenzumrichter)
PROFIBUS Beitrags-ID 22072988 und 29522676

SINAMICS
(Frequenzumrichter)

PROFIBUS Beitrags-ID: 22072988 und 29522676
Ethernet Beitrags-ID: 22072988

SIMOTION
(Motion Control System)

PROFIBUS Beitrags-ID: 18797552 (Kapitel Kommunikationsmanagement mit SIMOTION)
Ethernet  
SENTRON
PAC3200/4200 (Messgeräte)
PROFIBUS  
Ethernet Beitrags-ID: 37450303

Sonstige Geräte:
 

Produkt Koppelungsart Anleitung

Drucker

USB Beitrags-ID: 11376409

HawkEye 40 (T) bzw.
HawkEye 45 (T)(Barcodescanner)
[als USB-Tastatur-Funktion]

USB Beitrags-ID: 19188460 (allgemein für USB-Geräte)