×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: FAQ Beitrags-ID: 41018, Beitragsdatum: 05.03.1997
(0)
Bewerten

Neue technische Daten für Relais der DA451-8MR

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
PROBLEMBESCHREIBUNG:
Schaltvermögen und Lebensdauer der Kontakte

ANTWORT:
Für die Relais-Ausgabebaugruppe 6ES5 451-8MR12 im System AG100U gelten die folgenden "neuen" technischen Daten. Durch Einsatz "neuer" Relais wird der Einsatzbereich dieser Baugruppe deutlich erweitert. Die Daten in den aktuellen Gerätehandbüchern beziehen sich noch auf die "alten" Relais.

Schaltvermögen und Lebensdauer der Kontakte:

a) für ohmsche Last

SpannungStrom Anzahl Schaltspiele (typ.)
DC 24 V2,0 A
0,7 Mio
DC 24 V1,0 A
1,6 Mio
DC 24 V0,5 A
4,0 Mio
DC 60 V0,5 A
1,6 Mio
DC 120 V0,2 A
1,6 Mio
AC 48 V2,0 A
1,6 Mio
AC 60 V2,0 A
1,2 Mio
AC 120 V2,0 A
0,4 Mio
AC 120 V1,0 A
1,2 Mio
AC 120 V0,5 A
5,0 Mio
AC 230 V2,0 A
0,2 Mio
AC 230 V1,0 A
0,4 Mio
AC 230 V0,5 A
1,5 Mio

b) für induktive Last nach IEC 947-5-1 DC13 / AC15 und Lampenlast

SpannungStromAnzahl Schaltspiele (typ.)
DC 24 V2,0 A
0,3 Mio
DC 24 V1,0 A
0,5 Mio
DC 24 V0,5 A
1,0 Mio
DC 60 V0,5 A
0,5 Mio
DC 120 V0,2 A
0,5 Mio
AC 48 V1,5 A
1,0 Mio
AC 60 V1,5 A
1,0 Mio
AC 120 V2,0 A
0,2 Mio
AC 120 V1,0 A
0,7 Mio
AC 120 V0,7 A
1,0 Mio
AC 120 V0,5 A
2,0 Mio
AC 230 V2,0 A
0,1 Mio
AC 230 V1,0 A
0,2 Mio
AC 230 V0,5 A
1,0 Mio


Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.