×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 4123351, Beitragsdatum: 27.08.1996
(0)
Bewerten

S5-115U, CPU945-7UA12/7UA22 mit IP, TD/OP, Produktinfo

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
                                                                            

                                                                            

Betroffen sind Produkte mit den Bestellnummern:                             

                                                                            

6ES5 945-7UA12    CPU 945 fuer S5-115U                                      

6ES5 945-7UA22    CPU 945 fuer S5-115U, 384 KByte                           

                                                                            

Aufgrund des Problems mit den CPU945-7UA12/7UA22 wurde der Ein-             

satz von Intelligenten Peripheriebaugruppen ebenfalls einge-                

schraenkt.                                                                  

                                                                            

Deshalb wurden bei den Standard-FB einige Bausteine speziell fuer           

diesen Fall angepasst.                                                      

                                                                            

Uebersicht der Einsatzmoeglichkeiten fuer IP, TD/OP und den                 

obengenannten CPU 945:                                                      

                                                                            

           ! Einsatz mit CPU 945-7UA12/22                                   

-----------+---------------------------------------------------             

IP 240     ! mit neuen                                                      

-----------+---------------------------------------------------             

IP 241     ! keine Probleme                                                 

-----------+---------------------------------------------------             

IP 242A    ! keine Probleme                                                 

-----------+---------------------------------------------------             

IP 242B    ! mit neuen Standard-FB                                          

-----------+---------------------------------------------------             

IP 244     ! mit neuen Standard-FB                                          

-----------+---------------------------------------------------             

IP 245     ! keine Probleme                                                 

-----------+---------------------------------------------------             

IP 246     ! mit neuen Standard-FB                                          

-----------+---------------------------------------------------             

IP 247     ! mit neuen Standard-FB                                          

-----------+---------------------------------------------------             

TD/OP      ! mit neuen Standard-FB                                          

-----------+---------------------------------------------------             

                                                                            

Fordern Sie im Bedarfsfall die neuen Standard-FB kostenlos bei              

der SIMATIC Hotline an unter der Telefon-Nr. 0911-895-7000 an.              

                                                                            

                                                                            

                ---------------------------------                           





Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.