×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 4124225, Beitragsdatum: 27.08.1996
(0)
Bewerten

IP 252-3AA13/21, neue Ausgabestaende

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
                                                                            

                                                                            

Betroffen sind Produkte mit den Bestellnummern:                             

                                                                            

6ES5 252-3AA13    IP 252, Regelungsbaugruppe                                

6ES5 252-3AA21    IP 252, Sonderversion  12 MHz                             

                                                                            

_Grund der Aenderung:_                                                      

                                                                            

Bedingt durch Bauteiltoleranzen halten die Analogeingaenge der              

IP252 in Einzelfaellen die in den technischen Daten angegebene              

Gebrauchsfehlergrenze (0 - 55 C) von +- 0,17% nicht ein.                    

                                                                            

_Hochruestung:_                                                             

                                                                            

Wenden Sie sich im Fehlerfalle wegen einer kostenlosen Hoch-                

ruestung an Ihren SIMATIC-Partner in Ihrer Siemens-Niederlassung.           

                                                                            

Die neuen Ausgabestaende lauten:                                            

                                                                            

A07 fuer die IP 252-3AA13                                                   

                                                                            

und                                                                         

                                                                            

A04 fuer die IP 252-3AA21                                                   

                                                                            

                                                                            

                ---------------------------------                           





Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.