Beitragstyp:
Produktmitteilung
Beitrags-ID:
4129320,
Beitragsdatum:
27.08.1996
Bewerten
S5-95U mit L2-DP-Slave Schnittstelle, neuer Ausgabestand 02
-
Beitrag
-
Betrifft Produkt(e)
Betroffen sind Produkte mit den Bestellnummern: 6ES5 095-8MD01 Kleinsteuerung S5-95U mit L2-DP-Slave-SS _Grund der Aenderung:_ Der neue Ausgabestand beinhaltet die folgenden Funktionserwei- terungen: - Wie bereits mit Anwenderinfo Nr. 95/02/17 mitgeteilt, wurde der Anwenderspeicher von 16KBytes auf 20KBytes erweitert. Davon koennen 16KB fuer Anwenderprogramme (OB, PB, SB und Daten) genutzt werden, 4KB sind nur fuer Daten reserviert. - Die Ueberwachungszeit der AS511-Schnittstelle kann jetzt im Systemdatum SD56 eingestellt werden. Der Wert im SD56 wird dabei mit 10ms multipliziert. Beim Urloeschen wird SD56 mit dem Defaultwert 50 (= 500ms) initialisiert. Wertebereich: 2 - 255 (20ms bis 2550ms) - Ausserdem wurden Anpassungen an die Aenderungen in der Norm PROFIBUS DP, DIN E 19245 Teil 3, vorgenommen. Fuer eine kostenpflichtige Hochruestung wenden Sie sich an Ihren SIMATIC-Partner in Ihrer Siemens-Niederlassung. --------------------------------
Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Auch verfügbar in folgenden Sprachen:
- Englisch
Beitrag gehört zu Produktbaumordner(n):
Beitrag bewerten
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
- Sie haben eine Technische Frage / ein Problem: Anfrage an den Technical Support stellen
- Sie möchten in unserem Forum diskutieren und mit anderen Anwendern Erfahrungen austauschen
- Sie möchten CAx-Daten zu einem oder mehreren Produkten zusammenstellen
- Sie möchten uns ein Feedback zu diesem Beitrag senden
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)
URL kopieren
mySupport Cockpit
Produktinformationen