Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 4130443, Beitragsdatum: 27.08.1996
(0)
Bewerten

DE 6ES5431-8MC11/8MD11, neue Ausgabestaende

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
                                                                            

                                                                            

Betroffen sind Produkte mit den Bestellnummern:                             

                                                                            

6ES5 431-8MC11    DE 431-8, 8E, UC 115V, Ausgabestand 2                     

6ES5 431-8MD11    DE 431-8, 8E, UC 230V, Ausgabestand 3                     

                                                                            

                                                                            

_Grund der Aenderung:_                                                      

                                                                            

ET 100 und ET 200-Stationen, die mit den obengenannten Baugruppen           

bestueckt sind, laufen nicht an. Andere Ausgabestaende als die              

genannten Ausgabestaende 2 bzw. 3. sind nicht betroffen.                    

                                                                            

                                                                            

_Hochruestung:_                                                             

                                                                            

Mit dem jeweils naechsten Ausgabestand ist das Problem gehoben.             

                                                                            

Wenden Sie sich im Fehlerfalle wegen einer kostenlosen Hochrue-             

stung an Ihren SIMATIC-Partner in Ihrer Siemens-Niederlassung.              

                                                                            

                                                                            

                 --------------------------------                           





Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.