×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 4138150, Beitragsdatum: 27.08.1996
(0)
Bewerten

Abloesung der Softwarepakete Regelung S5-115U und COM REG 115U

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
                                                                            

                                                                            

Betroffen sind Produkte mit den Bestellnummern:                             

                                                                            

6ES5 845-7BA.1    Std-FB Regelung f. S5-115U                                

6ES5 845-8BA.1    Std-FB Regelung f. S5-115U                                

6ES5 895-3SG.1    COM REG S5-115U                                           

6ES5 840-4BC.1    Std-FB Regelung f. S5-100U                                

                                                                            

Die Lieferung der Software-Pakete "Regelung S5-115U" und                    

"COM REG 115U" wird hiermit eingestellt. Die Pakete werden                  

nicht mehr an die neue STEP5-Software angepasst und stehen nur              

noch als Ersatzteil zur Verfuegung.                                         

                                                                            

                                                                            

Nicht mehr lieferbar sind die folgenden Produkte:                           

                                                                            

COM REG 115U:     6ES5895-3SG11, deutsch                                    

                  6ES5895-3SG21, englisch                                   

                  6ES5895-3SG31, franzoesisch                               

                  6ES5895-3SG51, italienisch                                

                                                                            

Regelung S5-115U: 6ES5 845-8BA11, S5-DOS, deutsch                           

                  6ES5 845-8BA21, S5-DOS, englisch                          

                  6ES5 845-8BA31, S5-DOS, franzoesisch                      

                  6ES5 845-7BA11, MS-DOS, deutsch                           

                  6ES5 845-7BA21, MS-DOS, englisch                          

                  6ES5 845-7BA31, MS-DOS, franzoesisch                      

                                                                            

Als Ersatzprodukt kann fuer die S5-115U das Regelungspaket                  

S5-100U/-115U eingesetzt werden.                                            

                                                                            

Das empfohlene Paket Regelung S5-100U/-115U (frueher Regelung               

S5-100U) ist nicht kompatibel zu den abgekuendigten Paketen.                

                                                                            

Die Regelung S5-100U/-115U steht unter den folgenden Bestell-               

Nummern zur Verfuegung:                                                     

                                                                            

Regelung S5-100U/115U: 6ES5840-4BC11, deutsch                               

                       6ES5840-4BC21, englisch                              

                       6ES5840-4BC51, italienisch.                          

                                                                            

Weitere Details siehe Katalog ST 57, 1994 oder ST 50, 1994.                 

                 --------------------------------                           





Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.